Контакт
Обратная связь

Датчики люминесцентных меток
LUT9

Быстрое и точное обнаружение даже на больших дистанциях обнаружения

Преимущества

  • Простая настройка чувствительности с помощью кнопки Teach-in для лучшей адаптации к конкретной задаче
  • Высокий допуск по расстоянию позволяет снизить число регулировок датчика по высоте
  • Посредством IO-Link можно регулировать датчик из системы управления и с малыми затратами регистрировать и диагностировать данные процесса
  • Отображение интенсивности люминесценции за счет шкального индикатора
  • Высокая надежность: фильтры обеспечивают надежное подавление люминесценции на заднем фоне
  • Сменные линзы для разных дистанций обнаружения и второй источник света делают применение датчика более гибким
  • Высокая точность обнаружения делает процесс надежным и уменьшает время простоя
  • Скорость или высокое разрешение? Для любой задачи можно выбрать подходящий режим.

Обзор

Быстрое и точное обнаружение даже на больших дистанциях обнаружения

Решение с большой дистанцией обнаружения и дистанционным управлением через IO-Link: датчик освещения LUT9.

LUT9 с большой дистанцией обнаружения (до 250 мм) задает новые стандарты среди датчиков люминесцентной метки. На большом расстоянии между датчиком и объектом — например, в деревообрабатывающей промышленности — можно надежно распознавать метки на древесине различной толщины без механической регулировки датчиков. Кроме того, функция Teach и точная ручная настройка обеспечивают максимальный уровень надежности процесса. Версию LUT9 с IO-Link можно интегрировать в систему машинного зрения. Данное исполнение позволяет контролировать/регулировать датчик из системы управления и использовать его для получения данных о процессе. Датчик обладает еще одной полезной функцией: светодиодной индикация на интенсивности люминесценции.

Краткий обзор
  • Простая настройка
  • Дистанция обнаружения: до 250 мм
  • Исполнение с IO-Link
  • Отображение интенсивности люминесценции с помощью шкального индикатора
  • 3 режима: высокоскоростной (6,5 кГц), стандартный (2,5 кГц), высокое разрешение (500 Гц)
  • Дополнительный оптический фильтр для подавления люминесценции на заднем фоне
  • Подключение оптоволокна (с объективом 20 мм)
  • Сигнальный и аналоговый выход

 

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Дистанция обнаружения

    10 mm 1)

    40 mm 1)

    50 mm 1)

    90 mm 1)

    150 mm 1)

    20 mm 1)

    Вид излучения

    Светодиод, Ультрафиолетовый свет 2)

    Светодиод, синий 2)

    Источник светаДлинная сторона / Длинная и короткая сторона, попеременно
    Частота переключения

    0,5 kHz 3)

    2,5 kHz

    6,5 kHz

    Оценка1 ms / 200 µs / 75 µs 4)
    Аналоговый выход QA0 mA ... 13 mA
    Настройка2-точечная настройка статическая с точной ручной настройкой
    Тип подключенияРазъем M12, 5-конт. / Разъем M12, 4-конт.
    • 1) От передней кромки объектива.
    • 2) Средний срок службы: 100 000 ч при TU = +25 °C.
    • 3) При соотношении «светло/темно» 1:1, без временной задержки.
    • 4) Продолжительность сигнала при омической нагрузке.
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх