Контакт
Обратная связь

Датчики люминесцентных меток
LUT8

Универсальность и простота управления

Преимущества

  • Ступени чувствительности облегчают настройку и позволяют точно настроить датчик на определенную метку
  • Отображение интенсивности люминесценции за счет шкального индикатора
  • Высокая надежность: фильтры обеспечивают надежное подавление люминесценции на заднем фоне
  • Сменные линзы для различных дистанций обнаружения обеспечивают гибкость применения

Обзор

Универсальность и простота управления

Преимущество датчика LUT8 — простота управления. С помощью поворотного переключателя с восемью фиксированными положениями можно легко регулировать чувствительность датчика LUT8 и, соответственно, порог переключения. Другим преимуществом является шкальный индикатор, который отображает интенсивность люминесценции метки и фона.

Краткий обзор
  • Прочный металлический корпус
  • Простая настройка чувствительности (8 ступеней)
  • Отображение интенсивности люминесценции с помощью шкального индикатора
  • Дистанция обнаружения регулируется с помощью сменных линз
  • Дополнительный оптический фильтр для подавления люминесценции на заднем фоне
  • Подключение оптоволокна (с объективом 20 мм)
  • Выходной сигнал (PNP/NPN) и аналоговый выход

 

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Дистанция обнаружения

    10 mm 1)

    20 mm 1)

    50 mm 1)

    90 mm 1)

    Вид излученияСветодиод, Ультрафиолетовый свет 2)
    Источник светаДлинная сторона
    Частота переключения2,5 kHz 3)
    Оценка200 µs 4)
    Аналоговый выход QA0 mA ... 13 mA
    Тип подключенияРазъем M12, 5-конт.
    • 1) От передней кромки объектива.
    • 2) Средний срок службы: 100 000 ч при TU = +25 °C.
    • 3) При соотношении светло/темно 1:1.
    • 4) Продолжительность сигнала при омической нагрузке.
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх