Контакт
Обратная связь

Датчики люминесцентных меток
LUT3

Решение для стандартных применений

Преимущества

  • Быстрая и простая настройка потенциометром экономит время и средства
  • Высокая надежность: фильтры обеспечивают надежное подавление люминесценции на заднем фоне
  • Сменные линзы для различных дистанций обнаружения обеспечивают гибкость применения

Обзор

Решение для стандартных применений

И для упаковочных ярлыков, и для этикеток на ампулах датчик люминесцентной метки LUT3-6 обеспечивает надежное обнаружение. Для оптимальной настройки на флуоресцирующую метку чувствительность датчика LUT3-6 регулируется потенциометром.

Краткий обзор
  • Прочный металлический корпус
  • Дистанция обнаружения: 10, 20 или 50 мм
  • Дистанция обнаружения регулируется с помощью сменных линз
  • Ультрафиолетовый светодиод (375 нм)

 

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Дистанция обнаружения

    10 mm 1)

    20 mm 1)

    50 mm 1)

    90 mm 1)

    Вид излученияСветодиод, Ультрафиолетовый свет 2)
    Источник светаДлинная сторона
    Частота переключения1,5 kHz 3)
    Оценка350 µs 4)
    Тип подключенияРазъем M12, 4-конт. / Разъем M12, 5-конт.
    • 1) От передней кромки объектива.
    • 2) Средний срок службы: 100 000 ч при TU = +25 °C.
    • 3) При соотношении светло/темно 1:1.
    • 4) Продолжительность сигнала при омической нагрузке.
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх