Контакт
Обратная связь

Датчики люминесцентных меток
LUT1

Компактный датчик с большой дистанцией обнаружения

Преимущества

  • Прочный металлический корпус идеально подходит для применения в жестких условиях окружающей среды
  • Высокая надежность обнаружения обеспечивает стабильность процесса. Синий светодиод особенно эффективен при обнаружении красных люминесцентных меток. Ультрафиолетовый светодиод особенно эффективен для меток синего, зеленого или желтого цвета.
  • Благодаря хорошо видимому световому пятну версии датчиков LUT1B можно сэкономить время на настройку и выравнивание

Обзор

Компактный датчик с большой дистанцией обнаружения

Чувствительность датчика люминесцентной метки LUT1 можно плавно регулировать кнопками «Плюс» и «Минус». Даже при очень высокой скорости метки надежно распознаются Видимый синий свет в исполнении LUT1B облегчает выравнивание датчика и, кроме этого, особенно подходит для меток, люминесцирующих красным светом.

Краткий обзор
  • Плавная настройка порога срабатывания через кнопки «+» и «-»
  • Большая дистанция обнаружения: до 150 мм
  • Ультрафиолетовый (375 нм) или синий (470 нм) светодиод
  • Частота переключения 600 Гц или 6 кГц

 

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Дистанция обнаружения

    50 mm 1)

    150 mm 1)

    70 mm, 80 mm 1)

    Вид излучения

    Светодиод, синий 2)

    Светодиод, Ультрафиолетовый свет 2)

    Источник светаДлинная сторона
    Частота переключения

    600 Hz 3)

    6 kHz 3)

    Оценка

    850 µs 4)

    85 µs 4)

    Аналоговый выход QA0,5 mA ... 10 mA 5)
    Тип подключенияРазъем M12, 5-конт.
    • 1) От передней кромки объектива.
    • 2) Средний срок службы: 100 000 ч при TU = +25 °C.
    • 3) При соотношении «светло/темно» 1:1, без временной задержки.
    • 4) Продолжительность сигнала при омической нагрузке.
    • 5) Только LUT1B-12205.
Все технические данные Вы найдете в отдельном изделии.

Загрузки

Наверх