Контакт
Обратная связь

Датчики люминесцентных меток

Очевидное решение для люминесцентных меток

Датчики люминесцентной метки обнаруживают видимую и невидимую маркировку, которая становится видна под действием ультрафиолетового излучения. Флуоресцирующие материалы и маркировка надежно распознаются независимо от образца, цвета и свойств поверхности на любом носителе. Датчики люминесцентной метки испускают ультрафиолетовый свет с длиной волны ок. 375 нм. Флуоресцирующие вещества преобразуют ультрафиолетовое излучение в длинноволновый видимый свет. Отбрасываемый при этом свет воспринимается и оценивается датчиком.

Фильтровать по:

5 результатов:

Результаты 1 - 5 из 5

Вид: Галерея Список
Семейство LUT9
Быстрое и точное обнаружение даже на больших дистанциях обнаружения
  • Простая настройка
  • Дистанция обнаружения: до 250 мм
  • Исполнение с IO-Link
  • Отображение интенсивности люминесценции с помощью шкального индикатора
  • 3 режима: высокоскоростной (6,5 кГц), стандартный (2,5 кГц), высокое разрешение (500 Гц)
  • Дополнительный оптический фильтр для подавления люминесценции на заднем фоне
  • Подключение оптоволокна (с объективом 20 мм)
  • Сигнальный и аналоговый выход
Семейство LUT8
Универсальность и простота управления
  • Прочный металлический корпус
  • Простая настройка чувствительности (8 ступеней)
  • Отображение интенсивности люминесценции с помощью шкального индикатора
  • Дистанция обнаружения регулируется с помощью сменных линз
  • Дополнительный оптический фильтр для подавления люминесценции на заднем фоне
  • Подключение оптоволокна (с объективом 20 мм)
  • Выходной сигнал (PNP/NPN) и аналоговый выход
Семейство LUTM
Интеллектуальный датчик люминесцентной метки в компактном корпусе
  • Люминесцентный датчик в миниатюрном корпусе
  • Статический и динамический методы обучения
  • Надежное обнаружение даже при слабой люминесценции
  • Частота срабатывания: 6 кГц
  • Дистанция обнаружения: 8 ... 20 мм
  • IO-Link
  • Совместимость с датчиками LUT более ранних выпусков с помощью кабеля с разъемом M12
Семейство LUT1
Компактный датчик с большой дистанцией обнаружения
  • Плавная настройка порога срабатывания через кнопки «+» и «-»
  • Большая дистанция обнаружения: до 150 мм
  • Ультрафиолетовый (375 нм) или синий (470 нм) светодиод
  • Частота переключения 600 Гц или 6 кГц
Семейство LUT3
Решение для стандартных применений
  • Прочный металлический корпус
  • Дистанция обнаружения: 10, 20 или 50 мм
  • Дистанция обнаружения регулируется с помощью сменных линз
  • Ультрафиолетовый светодиод (375 нм)

Результаты 1 - 5 из 5

Наверх