Контакт
Обратная связь

Датчики блеска
Glare

Лучшее решение для блестящих объектов

Преимущества

  • Быстрая установка в режиме настройки
  • Встроенная возможность блокировки клавиш снижает риск случайных нажатий и ошибок в управлении
  • Настройка чувствительности повышает эксплуатационную надежность оборудования
  • Простая калибровка с помощью соответствующей кнопки или управляющего программного обеспечения SOPAS позволяет легко и быстро настроить датчик
  • Надежное обнаружение блеска независимо от цвета, надписей и структуры повышает эксплуатационную надежность
  • В отличие от решений с камерами этот метод обнаружения позволяет организовать эффективный контроль при меньшей стоимости
  • Нечувствительность датчика к отклонениям параметров объекта повышает эксплуатационную надежность
  • Удобная настройка датчиков, мониторинг, расширенная диагностика и визуализация через IO-Link

Выбор изделия

Показать всё Скрыть всё
Фильтровать по:

4 результатов:

Результаты 1 - 4 из 4

View:

1068822
Glare
Датчики блеска
  • Дистанция обнаружения: 50 mm
  • Источник света: Светодиод, красный
  • Размер светового пятна: 10 mm x 12 mm
  • Тип подключения: Разъем M12, 5-конт.
  • Интерфейс связи: IO-Link
  • Конфигурация pin 5: Настройка
  • Smart Task: Отсутствует
Детали
  • Сравнить сейчас
1065685
Glare
Датчики блеска
  • Дистанция обнаружения: 50 mm
  • Источник света: Светодиод, красный
  • Размер светового пятна: 10 mm x 12 mm
  • Тип подключения: Разъем M12, 5-конт.
  • Интерфейс связи: -
  • Конфигурация pin 5: Отсутствует
  • Smart Task: Отсутствует
Детали
  • Сравнить сейчас
1068823
Glare
Датчики блеска
  • Дистанция обнаружения: 50 mm
  • Источник света: Светодиод, красный
  • Размер светового пятна: 10 mm x 12 mm
  • Тип подключения: Разъем M12, 5-конт.
  • Интерфейс связи: IO-Link
  • Конфигурация pin 5: Keylock
  • Smart Task: Отсутствует
Детали
  • Сравнить сейчас
1072051
Glare
Датчики блеска
  • Дистанция обнаружения: 50 mm
  • Источник света: Светодиод, красный
  • Размер светового пятна: 10 mm x 12 mm
  • Тип подключения: Разъем M12, 5-конт.
  • Интерфейс связи: IO-Link
  • Конфигурация pin 5: counter reset
  • Smart Task: Высокоскоростные счетчики
Детали
  • Сравнить сейчас

Результаты 1 - 4 из 4

Обзор

Лучшее решение для блестящих объектов

Датчик Glare подходит для распознавания и различения объектов на основе их блеска, что используется в управлении производственным процессом. С помощью технологии Delta-S датчик Glare анализирует пространственное распределение отраженного света. Датчик определяет таким образом степень блеска плоских поверхностей и может различать объекты по степени их блеска. Результат измерений передается через два цифровых устройства переключения выходного сигнала или через IO-Link в систему управления процессом. Доступны несколько режимов работы. Благодаря этому Glare пригоден для работы в самых разных случаях применения. В сочетании с интеллектуальными алгоритмами оценки сигналов расположение нескольких датчиков и настройка чувствительности служат для повышения производственной надежности в промышленном применении. Интерфейс IO-Link датчика Glare позволяет установить датчик в систему управления машинами, выполнить автоматическую, зависящую от процесса конфигурацию и провести диагностику в интерактивном режиме.

Краткий обзор
  • Обнаружение и дифференциация объектов на основе степени блеска поверхности
  • Можно настроить несколько режимов работы, в зависимости от поставленных задач
  • Встроенный прибор для калибровки положения
  • Встроенные функции автоматизации
  • Два цифровых выхода Push-Pull и один конфигурируемый вход
  • Чувствительность настраивается в зависимости от свойств объекта
  • Легкий доступ к данным из ПЛК через IO-Link
  • Быстрая и легкая настройка параметров

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных
    Дистанция обнаружения50 mm
    Источник светаСветодиод, красный 1)
    Размер светового пятна10 mm x 12 mm
    Настройка1-точечная настройка статическая, 2-точечная настройка статическая, 2-точечная настройка динамическая, 3-точечная настройка статическая
    Тип подключенияРазъем M12, 5-конт.
    • 1) Средний срок службы: 100 000 ч при TU = +25 °C.
Все технические данные Вы найдете в отдельном изделии.

Загрузки

Наверх