Контакт
Обратная связь

Датчики блеска

Лучшее решение для блестящих объектов

Датчик Glare распознает и различает блеск на плоской поверхности. Он обеспечивает оптимальный баланс между надежностью работы и экономичностью решения. Блеск на поверхности объекта ранее рассматривался как негативный фактор и всегда был головной болью для инженеров. Теперь характеристики блеска используются в качестве критерия различения в управлении технологическими процессами независимо от цвета, прозрачности или узора. Теперь инженеры празднуют блестящую победу над блеском. Оснащенные интеллектуальной технологией Delta-S, датчики Glare представляют собой очередную веху в развитии сенсорной техники, ориентированной на запросы потребителя. Компания SICK еще раз подтвердила свои ведущие позиции в области оптоэлектронных датчиков, предназначенных для распознавания самых разных объектов.

1 результатов:

Семейство Glare
Лучшее решение для блестящих объектов
  • Обнаружение и дифференциация объектов на основе степени блеска поверхности
  • Можно настроить несколько режимов работы, в зависимости от поставленных задач
  • Встроенный прибор для калибровки положения
  • Встроенные функции автоматизации
  • Два цифровых выхода Push-Pull и один конфигурируемый вход
  • Чувствительность настраивается в зависимости от свойств объекта
  • Легкий доступ к данным из ПЛК через IO-Link
  • Быстрая и легкая настройка параметров
Наверх