Щелевые датчики
WFS
Точное обнаружение для оптимального распознавания этикеток
Преимущества
- Гибкий и простой монтаж непосредственно на кромке аппликатора этикетировочного автомата обеспечивает высокую точность процесса
- Благодаря компактному корпусу датчик легко установить, даже при нехватке места для монтажа
- Удобные для пользователя настройки обеспечивают простой и быстрый ввод в эксплуатацию
- Точное обнаружение даже при очень высокой скорости движения полосы благодаря малому времени отклика
- IO-Link или внешнее обучение позволяют настроить порог переключения без остановки производственного процесса, что повышает надёжность процесса
- Простой доступ к данным из ПЛК через IO-link