Контакт
Обратная связь

Щелевые датчики
WFM

Вилочные датчики plug and play – просто подключить и начать работу.

Преимущества

  • Фиксированные настроенные параметры обеспечивают высокую производственную надёжность при простом вводе в эксплуатацию
  • Простота выравнивание WFM благодаря видимому красному свету
  • Видный со всех сторон индикатор приема обеспечивает постоянный контроль процесса
  • Большой выбор различных размеров вилки повышает гибкость при монтаже
  • Прочный алюминиевый корпус для применения в тяжелых условиях промышленного производства

Обзор

Вилочные датчики plug and play – просто подключить и начать работу.

Plug and play делает монтаж и ввод в эксплуатацию вилочных датчиков WFM очень лёгким и быстрым. Их жёлтый индикатор приёма можно увидеть с любой точки, и делает возможным оптимальную обратную связь посредством характеристики переключения WFM. Так как передатчик и приёмник находятся в одном и том же корпусе, затратное выравнивание не требуется. Поэтому задачи по обнаружению можно быстро и легко подготовить и решить. WFM имеют надёжный алюминиевый корпус и доступны в пяти различных конструкциях с шириной вилки от 30 до 180 мм и глубиной вилки от 40 до 120 мм. Эти вилочные датчики от компании SICK подходит для многочисленных вариантов применения, таких как обнаружение деталей в производственных процессах, контроль наличия различных объектов или процессы систем логистики.

Краткий обзор
  • Хорошо видимый красный световой луч передатчика
  • Нет необходимости в настройках: датчик сразу же готов к использованию
  • Индикатор приема виден со всех сторон
  • 5 размеров вилки с максимальной глубиной 120 мм и максимальной шириной 180 мм
  • Прочный алюминиевый корпус со степенью защиты IP 67

 

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Принцип действияПринцип оптического обнаружения
    Ширина щели30 mm ... 180 mm
    Глубина щели42 mm ... 124 mm
    MDO0,8 mm / 1 mm
    Источник светаСветодиод, Видимый красный свет
    Частота переключения4 kHz 1)
    Оценка125 µs 2)
    Функция выходного сигналаТЕМНО / СВЕТЛО
    Тип подключения

    Разъем M8, 3-конт.

    Кабель, 3-жильный 2 m

    Функции IO-Link
    Расширенные функции
    • 1) При соотношении светло/темно 1:1.
    • 2) Продолжительность сигнала при омической нагрузке.
Все технические данные Вы найдете в отдельном изделии.

Загрузки

Наверх