Контакт
Обратная связь

Щелевые датчики
WFL

Идеальный датчик для обнаружения очень мелких деталей и точного позиционирования

Преимущества

  • Лазерный луч высокой точности обеспечивает постоянную точность измерения во всем диапазоне измерений и надёжное распознавание очень мелких объектов
  • Простота наведения и быстрая юстировка благодаря видимому лазерному лучу
  • Высокая надёжность процессов: надёжность и простота настройки кнопкой обучения
  • Большой выбор различных размеров вилки повышает гибкость при монтаже
  • Прочный алюминиевый корпус для применения в тяжелых условиях промышленного производства
  • IO-Link или внешнее обучение позволяют настроить порог переключения без остановки производственного процесса, что повышает надёжность процесса
  • Простой доступ к данным из ПЛК через IO-link

Обзор

Идеальный датчик для обнаружения очень мелких деталей и точного позиционирования

Вилочные датчики WF Laser отличаются коротким временем отклика и очень точным связанным в пучки, видимым лазерным лучом. Передатчики и приёмники работают по одноразовому принципу и находятся в одном корпусе. Вследствие этого юстировка не требуется. Датчики обеспечивают очень высокую точность позиционирования и впечатляют чрезвычайно коротким временем отклика и очень высоким разрешением. Вот почему датчики подходят для обнаружения чрезвычайно малых объектов, таких как иголки или проволока. Также рекомендуется применять их для обнаружения прозрачных объектов. Для использования в различных условиях в общей сложности в распоряжении имеются 21 вариант WF Laser.

Краткий обзор
  • Высокоточный лазер класса 1
  • Простая и точная настройка порога переключения через IO-link, с помощью кнопки обучения или клавиш «плюс» и «минус»
  • Малое время отклика: 100 мкс
  • Устройство переключения выходного сигнала PNP и NPN
  • Срабатывание при наличии/отсутствии света, настраивается
  • Прочный алюминиевый корпус со степенью защиты IP 65
  • Интеллектуальный датчик со встроенным интерфейсом IO-Link

 

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Принцип действияПринцип оптического обнаружения
    Ширина щели2 mm ... 120 mm
    Глубина щели42 mm ... 95 mm
    MDO0,05 mm
    Источник светаЛазер, Видимый красный свет
    Частота переключения

    10 kHz 1)

    11 kHz 1)

    Оценка

    100 µs

    60 µs 2)

    Функция выходного сигнала«СВЕТЛО/ТЕМНО» устанавливается клавишей
    Тип подключенияРазъем M8, 4-конт.
    Функции IO-Link– / ✔,

    Стандарт
    Advanced
    Расширенные функции

    Измерение времени + децентрализованное устранение дребезга

    Высокоскоростной счётчик + децентрализованное устранение дребезга

    • 1) При соотношении светло/темно 1:1.
    • 2) Продолжительность сигнала при омической нагрузке.
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх