Контакт
Обратная связь

Щелевые датчики
UF

Очевидный выбор для распознавания прозрачных этикеток

Преимущества

  • Универсальность: датчик UF надежно распознает прозрачные, непрозрачные этикетки и этикетки с печатью
  • Точное обнаружение благодаря малому времени отклика, в том числе при очень высокой скорости конвейера
  • Функция обучения позволяет выполнять быстрый и простой ввод в эксплуатацию
  • Прочный алюминиевый корпус для применения в тяжелых условиях промышленного производства
  • Высокая надежность процессов: ультразвуковая технология исключает ложное срабатывание от посторонних источников света или блестящей поверхности

Обзор

Очевидный выбор для распознавания прозрачных этикеток

Ультразвуковой вилочный датчик UF уверенно распознает этикетки и носители независимо от нанесенной печати, прозрачности и свойств поверхности. Например, он может работать с прозрачными этикетками на прозрачной основе, распознавать этикетки с разной печатью, а также отличать однослойный материал от двухслойного. Для распознавания отдельных этикеток на клейкой ленте достаточно, чтобы расстояние между ними составляло 2 мм. Благодаря высокой точности позиционирования и малому времени отклика вилочный датчик представляет собой универсальное решение. Небольшой, компактный алюминиевый корпуса позволяет применять его в тесных пространствах. Ультразвуковой принцип работы датчика UF основывается на ослаблении сигнала в зависимости от толщины материала.

Краткий обзор
  • Распознавание прозрачных, непрозрачных этикеток или этикеток с печатным рисунком
  • Отсутствует влияние металлизированных цветов
  • Время отклика: 250 мкс
  • Простая и точная настройка порога переключения с помощью кнопки обучения и клавиш «плюс» и «минус»
  • Прочный алюминиевый корпус со степенью защиты IP 65

 

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Принцип действияПринцип ультразвукового обнаружения
    Ширина щели3 mm
    Глубина щели69 mm
    MDOЗазор между этикетками / Размер этикетки: 2 mm 1)
    Частота переключения

    1,2 kHz 2)

    1,5 kHz 2)

    Оценка

    300 µs 3)

    250 µs 3)

    Функция выходного сигнала«СВЕТЛО/ТЕМНО» устанавливается клавишей
    Тип подключенияРазъем M8, 4-конт.
    Функции IO-Link
    Расширенные функции
    • 1) Зависит от толщины этикетки.
    • 2) При соотношении «светло/темно» 1:1, типично, в зависимости от материала и скорости.
    • 3) Продолжительность сигнала при омической нагрузке.
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх