Контакт
Обратная связь

Щелевые датчики

Простота, гибкость и точность – объединённые в одном вилочном датчике.

Вилочные датчики SICK объединяют в одном корпусе передатчик и приемник и за счет этого обеспечивают быструю настройку. Благодаря точно сфокусированному световому лучу и высокой точности распознавания датчики фиксируют даже малейшее ослабление света. Разнообразие размеров вилок, простота монтажа и очень высокая невосприимчивость к постороннему свету – вот лишь некоторые преимущества этих вилочных датчиков.

Фильтровать по:

5 результатов:

Результаты 1 - 5 из 5

Вид: Галерея Список
Семейство WF
Специалист по высокоскоростным приложениям
  • Инфракрасный излучаемый свет
  • Простая и точная настройка порога переключения через IO-link, с помощью кнопки обучения или клавиш «плюс» и «минус»
  • Малое время отклика: 100 мкс
  • Устройство переключения выходного сигнала PNP и NPN
  • Срабатывание при наличии/отсутствии света, настраивается
  • Прочный алюминиевый корпус со степенью защиты IP 65
  • Интеллектуальный датчик со встроенным интерфейсом IO-Link
Семейство UF
Очевидный выбор для распознавания прозрачных этикеток
  • Распознавание прозрачных, непрозрачных этикеток или этикеток с печатным рисунком
  • Отсутствует влияние металлизированных цветов
  • Время отклика: 250 мкс
  • Простая и точная настройка порога переключения с помощью кнопки обучения и клавиш «плюс» и «минус»
  • Прочный алюминиевый корпус со степенью защиты IP 65
Семейство WFS
Точное обнаружение для оптимального распознавания этикеток
  • Корпус с узкой формой вилки
  • Простая и точная настройка порога переключения через IO-link, с помощью кнопки обучения или клавиш «плюс» и «минус»
  • Срабатывание при наличии/отсутствии света, настраивается
  • Малое время отклика: 50 мкс
  • Переключающий выход PNP или NPN
  • Пластмассовый корпус, степень защиты IP 65
  • Интеллектуальный датчик со встроенным интерфейсом IO-Link
Семейство WFL
Идеальный датчик для обнаружения очень мелких деталей и точного позиционирования
  • Высокоточный лазер класса 1
  • Простая и точная настройка порога переключения через IO-link, с помощью кнопки обучения или клавиш «плюс» и «минус»
  • Малое время отклика: 100 мкс
  • Устройство переключения выходного сигнала PNP и NPN
  • Срабатывание при наличии/отсутствии света, настраивается
  • Прочный алюминиевый корпус со степенью защиты IP 65
  • Интеллектуальный датчик со встроенным интерфейсом IO-Link
Семейство WFM
Вилочные датчики plug and play – просто подключить и начать работу.
  • Хорошо видимый красный световой луч передатчика
  • Нет необходимости в настройках: датчик сразу же готов к использованию
  • Индикатор приема виден со всех сторон
  • 5 размеров вилки с максимальной глубиной 120 мм и максимальной шириной 180 мм
  • Прочный алюминиевый корпус со степенью защиты IP 67

Результаты 1 - 5 из 5

Наверх