Контакт
Обратная связь

Датчики контраста

Компания SICK более 60 лет является лидером в области производства датчиков контраста

Датчики контраста применяются в основном в упаковочных и печатных машинах для распознавания меток. Датчики контраста KT компании SICK на большой скорости регистрируют малейшие изменения контраста, например типографских меток на пленке или упаковке. Они распознают тончайшие различия в оттенках серого цвета между меткой и фоном на матовой, блестящей или прозрачной поверхности. Доступен широкий ассортимент устройств различного типа с разными методами распознавания контрастов и вариантами настройки для решения разнообразных задач.

Фильтровать по:

11 результатов:

Результаты 1 - 11 из 11

Вид: Галерея Список
Семейство KTM Prime
Компактность, простота, скорость, прочность
  • Компактный практичный корпус, есть исполнение из нержавеющей стали
  • Высокое разрешение при определении градации серого цвета
  • Надежное распознавание контрастов на блестящих материалах благодаря очень большой динамической зоне
  • Статический и динамический методы обучения в одном датчике
  • Частота переключения: 15 кГц
  • KTM Prime с функцией IO-Link
Семейство KT10
Для применения на высокоскоростном оборудовании
  • Малый фликкер-шум (< 10 мкс)
  • Малое световое пятно
  • Наилучшее контрастное разрешение благодаря трехцветному светодиоду (RGB-LED)
  • Источник излучения на двух сторонах корпуса датчика
  • Возможность хранить 5 профилей настроек
  • Автоматическая коррекция смещения
  • Высокая частота переключения 25 кГц
  • Удобный дисплей со шкальным индикатором
Семейство KTM Core
Компактность, простота, скорость
  • Компактный корпус
  • Высокое разрешение при определении градации серого цвета
  • Надежное распознавание контрастов на блестящих материалах благодаря очень большой динамической зоне
  • Частота переключения: 10 кГц
  • Белый свет
Семейство KTS Core
Универсальное распознавание контрастности в современном корпусе
  • Белый светодиод или RGB-светодиод
  • Высокая разрешающая способность градации серых тонов
  • Надежное распознавание контрастности на блестящих материалах благодаря очень большому динамическому диапазону
  • Частота переключений 25 кГц
  • Индикатор для простой настройки датчика
  • 2-точечное и динамическое обучение
  • Ручная настройка порога переключения
  • Переключение с полного освещения на ослабленное
Семейство KTX Prime
Распознавание контрастности с использованием технологии «Twin-Eye-Technologie» в проверенном временем корпусе для наилучшей характеристики датчика
  • Технология «TwinEye-Technologie» для получения большей глубины резкости и увеличенного допуска по ширине сканирования
  • 50 кГц частота переключения и 5 мкс джиттер
  • Надежное распознавание контрастности на блестящих материалах за счет широкого динамического диапазона
  • 7-сегментный индикатор
  • Цветовой режим
  • Монтажная обратная связь
  • Связь с входами и выходами (IO-Link) и функции автоматизации
  • Гибкая настройка датчика благодаря его различным параметрам
Семейство KTS Prime
Инновационная технология «Twin-Eye-Technologie» для лучшего распознавания контрастности
  • Технология «TwinEye-Technologie» для получения большей глубины резкости и увеличенного допуска по ширине сканирования
  • 50 кГц частота переключения и 5 мкс джиттер
  • Надежное распознавание контрастности на блестящих материалах за счет широкого динамического диапазона
  • 7-сегментный индикатор
  • Цветовой режим
  • Монтажная обратная связь
  • Связь с входами и выходами (IO-Link) и функции автоматизации
  • Гибкая настройка датчика благодаря его различным параметрам
Семейство KTL180
Надёжное распознавание объектов при высоких скоростях станка
  • Частота переключения 31,2 кГц при времени срабатывания 16 мкс
  • Широкий динамический диапазон
  • Многофункциональный 7-сегментный индикатор
  • Безопасность работы для простой смены формата
  • 1-точечное, 2-точечное обучение и динамическое обучение
  • Функция ведущее устройство - ведомое устройство
  • Большой выбор различных волоконно-оптических кабелей
Семейство KT5
Датчик контраста в стандартном металлическом корпусе
  • Наилучшее контрастное разрешение благодаря трехцветному светодиоду (RGB-LED)
  • Интуитивно понятный 10-сегментный шкальный индикатор обеспечивает надежность сканирования
  • Различные методы обучения или использование потенциометра
  • Частота переключения: 10 кГц
  • Автоматическая адаптация для блестящих пленок
  • Различные размеры области сканирования и положения светового пятна
  • Разъем М12, поворотный на 90°
Семейство KT6
Интеллектуальное определение контраста
  • Трехцветный светодиод
  • Обучение по 2 точкам (по метке и фону)
  • Прочный металлический корпус
  • Автоматическая адаптация для блестящих пленок
  • Дистанция обнаружения: 10 мм
  • Источник света на длинной или короткой стороне устройства, в зависимости от исполнения
  • Два Т-образных паза для крепления устройства
Семейство KT8
Датчик контраста с лазером или CAN-интерфейсом
  • Лазер с дистанцией обнаружения от 30 до 800 мм
  • Мощный и точный лазер (класс 2)
  • Высокая последовательность переключения 17 кГц
  • Индикация надежности обнаружения через панель управления
  • Исполнение с CAN-интерфейсом для управления параметрами, диагностики и выбора дополнительных функций
  • Малое световое пятно
Семейство KT3
Высокая производительность в компактном корпусе
  • Компактный корпус
  • Исполнение с лазером для большой дистанции обнаружения
  • Простое обучение (во время остановки оборудования или в процессе работы)
  • Интегрированная система адаптации порога включения при работе с блестящими материалами
  • Надежная работа при колебаниях материала
  • Частота переключения 1.5 кГц

Результаты 1 - 11 из 11

Наверх