Контакт
Обратная связь

Линейные датчики

Строка за строкой – больше превосходства. Матричные датчики

Матричные датчики работают по принципу сканирования. Они распознают даже самые маленькие края на основе различий оттенков серого цвета в поле зрения. Позиционирование, например, бумажного полотна на основе кромки полотна или контрастной линии является одним из многочисленных вариантов использования. Также можно распознавать ширину, диаметры или зазоры. В режиме отражателя матричные датчики распознают даже прозрачные материалы.

2 результатов:

Результаты 1 - 2 из 2

Вид: Галерея Список
Семейство AS30
Больше гибкости и эффективная коммуникация
  • Возможно обучение выбранных кромок
  • Полноцветный TFT-дисплей
  • Различные режимы работы для разных вариантов применения
  • Варианты Core и Prime для различных областей применения
  • Большой диапазон измерений до 50 мм
  • Расстояние срабатывания 25 мм или 100 мм
  • Повторяемость до 30 мкм
Семейство Ax20
Построчное сканирование — линейные датчики Ax20
  • Линейный датчик в компактном корпусе
  • Гибкость настройки позволяет адаптировать датчик для различных применений
  • Распознавание положения кромок различных объектов
  • Определение диаметра, зазоров и ширины объекта
  • Очень высокая воспроизводимость 0,03 мм
  • Ширина сканирования: 30 мм
  • Хорошо видимое световое пятно, благодаря чему обеспечивается точная юстировка
  • Простая настройка, не требуется обучение датчика

Результаты 1 - 2 из 2

Наверх