Контакт
Обратная связь

Магнитные датчики приближения
MQ

Магнитные датчики приближения в прямоугольном корпусе

Преимущества

  • Высокая устойчивость к грязи, пыли и вибрации
  • Благодаря большим расстояниям срабатывания осуществляется надежное включение даже при допуске на положение цели
  • Оптимальное решение по датчикам, снижающее затраты на установку
  • Компактность конструкции позволяет быстро и без особых затрат установить их на оборудовании

Обзор

Магнитные датчики приближения в прямоугольном корпусе

MQ, магнитные датчики приближения, надежно обнаруживают постоянные магниты сквозь немагнитные материалы, такие как нержавеющая сталь, алюминий, пластмасса или дерево.

Серия MQ отличается компактным дизайном, что позволяет быстро и просто их устанавливать.

Датчики обладают высокой стойкостью к пыли, высокой температуре и вибрации, благодаря чему они могут применяться даже в самых неблагоприятных условиях окружающей среды.

Краткий обзор
  • Типоразмер: 10 мм x 28 мм x 16 мм
  • Расстояние срабатывания: до 60 мм
  • Электрическое исполнение: пост. ток, 3-проводное
  • Степень защиты: IP 67
  • Диапазон температур: от –25 °C до 75 °C
  • Прочный корпус VISTAL®
  • Обнаружение постоянных магнитов сквозь материалы, не обладающие ферромагнитными характеристиками, такие как нержавеющая сталь, алюминий, пластмасса или дерево
  • Пригодны для применения в зонах с высокой температурой, причем постоянный магнит устанавливается в высокотемпературной зоне, а датчик позади нее, в термоизолированной области

 

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Тип корпусаПрямоугольный
    Корпус

    10 mm x 16 mm x 28 mm

    10,3 mm x 37 mm x 16 mm

    10,3 mm x 28 mm x 16 mm

    Расстояние срабатывания Sn≤ 60 mm
    Чувствительность срабатывания≤ 1 mT
    Материал корпусаVISTAL® / Полиамид
    Тип защитыIP67
    СоединениеРазъем M8, 3-конт. / Кабель, 3-жильный / Кабель с разъемом, M12, 3-конт. / Кабель с разъемом M8, 3-конт.
Все технические данные Вы найдете в отдельном изделии.

Загрузки

Наверх