Контакт
Обратная связь

Магнитные датчики приближения
MM

Магнитные цилиндрические датчики приближения

Преимущества

  • Бесконтактный принцип работы предотвращает разного рода помехи при обнаружении, вызванные грязью, пылью и вибрацией, повышает срок службы датчика и снижает расходы на поддержание оборудования в исправном состоянии
  • Компактные, не требуют много места для установки
  • Благодаря большим расстояниям срабатывания осуществляется надежное включение даже при допуске на положение цели
  • Универсальность применения, так как обнаружение может осуществляться сквозь другие предметы, например пластиковые стенки, немагнитные перегородки из нержавеющей стали

Обзор

Магнитные цилиндрические датчики приближения

Большие расстояния срабатывания, а также точность и надежность обнаружения предметов с магнитными свойствами сквозь материалы — качества, присущие магнитным датчикам приближения. Они приспособлены для работы в особо тяжелых условиях и нечувствительны к пыли, высокой температуре и вибрации. Датчики в корпусах с цилиндрической резьбой выпускаются с типоразмерами MM08, MM12 и MM18.

Краткий обзор
  • Обнаружение постоянных магнитов сквозь материалы, не обладающие ферромагнитными характеристиками, такие как нержавеющая сталь, алюминий, пластмасса или дерево
  • Точная точка срабатывания и точный гистерезис
  • Обнаружение объектов в высокотемпературных зонах
  • Очень большие расстояния срабатывания при миниатюрных размерах корпуса
  • Нечувствительность к пыли, грязи и вибрации, благодаря чему увеличивается срок службы датчиков и снижаются расходы на поддержание оборудования в исправном состоянии

 

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Тип корпусаЦилиндрический с резьбой
    Размер резьбы

    M8 x 1

    M12 x 1

    M18 x 1

    Расстояние срабатывания Sn45 mm ... 120 mm
    Чувствительность срабатывания0,4 mT ... 1 mT
    Материал корпусаНикелированная латунь / V4A
    Тип защитыIP67
    СоединениеРазъем M8, 3-конт. / Кабель, 3-жильный / Разъем M12, 4-конт.
Все технические данные Вы найдете в отдельном изделии.

Загрузки

Наверх