Контакт
Обратная связь

Магнитные датчики приближения
MM Namur

Магнитные цилиндрические датчики приближения в исполнении NAMUR

Преимущества

  • Исполнение NAMUR обеспечивает надежность работы во взрывоопасной атмосфере
  • Бесконтактный принцип работы предотвращает разного рода помехи при обнаружении, вызванные грязью, пылью и вибрацией, повышает срок службы датчика и снижает расходы на поддержание оборудования в исправном состоянии
  • Благодаря большим расстояниям срабатывания осуществляется надежное включение даже при допуске на положение цели
  • Универсальность применения, так как обнаружение может осуществляться сквозь другие предметы, например пластиковые стенки или немагнитные перегородки из нержавеющей стали

Обзор

Магнитные цилиндрические датчики приближения в исполнении NAMUR

Большие расстояния срабатывания, а также точность и надежность обнаружения предметов с магнитными свойствами сквозь материалы — качества, присущие магнитным датчикам приближения. Они приспособлены для работы в особо тяжелых условиях и нечувствительны к пыли, высокой температуре и вибрации. Обычно магнитные датчики положения используются в областях, где применение датчиков других типов невозможно по техническим причинам. Исполнение NAMUR для взрывоопасных зон выпускается с типоразмерами MM12 и MM18.

Краткий обзор
  • Обнаружение постоянных магнитов сквозь материалы, не обладающие ферромагнитными характеристиками, такие как нержавеющая сталь, алюминий, пластмасса или дерево
  • Исполнение NAMUR для работы во взрывоопасной атмосфере
  • Пригодны для обнаружения объектов в зоне высоких температур благодаря большому расстоянию срабатывания
  • Корпус со стандартной метрической резьбой M12 или M18

 

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Тип корпусаЦилиндрический с резьбой
    Размер резьбы

    M12 x 1

    M18 x 1

    Расстояние срабатывания Sn60 mm ... 120 mm
    Чувствительность срабатывания≤ 0,4 mT ... ≤ 1 mT
    Материал корпусаНикелированная латунь / Нержавеющая сталь V4A (1.4404, 316L)
    Тип защитыIP67
    СоединениеРазъем M12, 4-конт. / Кабель, 2-жильный / Кабель с разъемом M9, 5-конт., с гайкой с накаткой
Все технические данные Вы найдете в отдельном изделии.

Загрузки

Наверх