Контакт
Обратная связь

Магнитные датчики приближения

Магнитные датчики приближения с максимальными расстояниями срабатывания и компактной конструкцией

Компания SICK предлагает широкий ассортимент магнитных датчиков приближения — серию MM в корпусе с цилиндрической резьбой и серию MQ в корпусе прямоугольной формы. Доступны датчики с большими расстояниями срабатывания. Серия Advanced имеет увеличенное расстояние срабатывания, а благодаря магнитам меньшего размера область их применения существенно расширяется. Исполнение NAMUR датчиков MM дополняет эту завершенную конструктивную серию. Серия MQ: отличные магнитные датчики приближения в компактном пластиковом корпусе. Магнитные датчики приближения приспособлены для работы в особо тяжелых условиях: они нечувствительны к пыли, высокой температуре и вибрации. Обычно магнитные датчики положения используются в областях, где применение датчиков других типов невозможно по техническим причинам.

Фильтровать по:

3 результатов:

Результаты 1 - 3 из 3

Вид: Галерея Список
Семейство MM
Магнитные цилиндрические датчики приближения
  • Обнаружение постоянных магнитов сквозь материалы, не обладающие ферромагнитными характеристиками, такие как нержавеющая сталь, алюминий, пластмасса или дерево
  • Точная точка срабатывания и точный гистерезис
  • Обнаружение объектов в высокотемпературных зонах
  • Очень большие расстояния срабатывания при миниатюрных размерах корпуса
  • Нечувствительность к пыли, грязи и вибрации, благодаря чему увеличивается срок службы датчиков и снижаются расходы на поддержание оборудования в исправном состоянии
Семейство MM Namur
Магнитные цилиндрические датчики приближения в исполнении NAMUR
  • Обнаружение постоянных магнитов сквозь материалы, не обладающие ферромагнитными характеристиками, такие как нержавеющая сталь, алюминий, пластмасса или дерево
  • Исполнение NAMUR для работы во взрывоопасной атмосфере
  • Пригодны для обнаружения объектов в зоне высоких температур благодаря большому расстоянию срабатывания
  • Корпус со стандартной метрической резьбой M12 или M18
Семейство MQ
Магнитные датчики приближения в прямоугольном корпусе
  • Типоразмер: 10 мм x 28 мм x 16 мм
  • Расстояние срабатывания: до 60 мм
  • Электрическое исполнение: пост. ток, 3-проводное
  • Степень защиты: IP 67
  • Диапазон температур: от –25 °C до 75 °C
  • Прочный корпус VISTAL®
  • Обнаружение постоянных магнитов сквозь материалы, не обладающие ферромагнитными характеристиками, такие как нержавеющая сталь, алюминий, пластмасса или дерево
  • Пригодны для применения в зонах с высокой температурой, причем постоянный магнит устанавливается в высокотемпературной зоне, а датчик позади нее, в термоизолированной области

Результаты 1 - 3 из 3

Наверх