Контакт
Обратная связь

Индуктивные датчики приближения

Надежные, высокопроизводительные, прочные. Индуктивные датчики приближения компании SICK

Миллионы индуктивных датчиков приближения используются практически в любой отрасли промышленности. Они распознают металлические объекты бесконтактным способом. Индуктивные датчики — чрезвычайно надежные устройства с долгим сроком службы. Благодаря применению современной технологии ASIC датчики компании SICK отличаются максимальной точностью и надежностью. Идет ли речь о датчиках цилиндрической или прямоугольной формы, с одинарным, двойным или тройным расстоянием срабатывания или о специальных датчиках для работы во взрывоопасных зонах — компания SICK всегда предлагает подходящие решения, отвечающие поставленным требованиям. Благодаря этому решаются специальные отраслевые и индивидуальные задачи с высокой надежностью и с использованием интеллектуальных методов.

Фильтровать по:

20 результатов:

Результаты 1 - 20 из 20

Вид: Галерея Список
Семейство IQG
Компактные прямоугольные исполнения для применения в тяжелых условиях окружающей среды
  • Размеры: 40 x 40 мм
  • Увеличенное расстояние срабатывания: от 20 до 40 мм
  • Электрическое исполнение: пост. ток, 3-/4-проводное
  • Степень защиты: IP 68, IP 69K
  • Диапазон температур: от –25 до 85 °C
  • Пластмассовый корпус
  • Система монтажа «замок с защелкой»
  • Головка датчика, поворачивается в пяти направлениях
Семейство IMS
Надёжные датчики для использования в мобильных машинах
  • Размеры резьбы: от М12 до М30
  • Большие расстояния срабатывания: от 4 до 20 мм
  • Электрическое исполнение: пост. ток, 3-проводное
  • Класс защиты: IP68, IP69K
  • Температура окружающей среды: от –40 °C до + 100 °C
  • Прочный корпус из нержавеющей стали, активная поверхность из пластмассы
  • Защита от падения нагрузки и высокая электромагнитная совместимость 100 В/м
  • Сертификат соответствия E1
Семейство IMR
Датчики с коэффициентом понижения 1 для применения в сварке
  • Конструкции: от M8 до M30, 40 x 40 мм и 80 x 80 мм
  • Увеличенное расстояние срабатывания: до 75 мм
  • Электрическое исполнение: пост. ток, 3-/4-проводное
  • Класс защиты корпуса: IP68
  • Диапазон температур: от –30 °C до + 85 °C
  • Покрытие из политетрафторэтилена для метрических исполнений
  • Коэффициент понижения 1 на всех металлах
Семейство IMF
Экономичное стандартное изделие для применения в пищевой промышленности
  • Типоразмеры от M8 до M30
  • Увеличенное расстояние срабатывания: от 2 до 20 мм
  • Электрическое исполнение: пост. ток, 3-/4-проводное
  • Степень защиты: IP 68, IP 69K
  • Диапазон температур: от −40 до 100 °C
  • Безопасный для пищевых продуктов корпус из нержавеющей стали, активная поверхность из пластмассы
  • Визуальная сигнализация при настройке, IO-Link-ready
  • Стойкость к моющим средствам, сертификат Ecolab
Семейство IMI
Прочные цельнометаллические датчики для применения в вариантах с повышенными требованиями
  • Типоразмеры от M8 до M30
  • Большие расстояния срабатывания: от 2 до 40 мм
  • Класс защиты: IP68, IP69K
  • Диапазон температур: от –25 °C до +85 °C
  • На выбор, прочный или пригодный для использования в пищевой промышленности корпус, полностью изготовленный из нержавеющей стали
  • IO-Link и средство визуальной настройки
  • Стойкость к маслам, смазочно-охлаждающим жидкостям и чистящим средствам
Семейство IME
Экономический стандарт для применения в промышленных условиях
  • Типоразмеры от M8 до M30
  • Увеличенное расстояние срабатывания: от 1,5 до 38 мм
  • Электрическое исполнение: пост. ток, 3-/4-проводное, пост. ток: 2-проводное
  • Степень защиты: IP 67
  • Диапазон температур: от –25 до 75 °C
  • Корпус из никелированной латуни, активная поверхность из пластмассы
Семейство IDF
Простое и надежное обнаружение сдвоенного листа пленки
  • Типоразмеры: M8 и M12
  • Обнаружение сдвоенных листов металлизированной пленки
  • Электрическое исполнение: пост. ток, 4-проводное
  • Диапазон температур: от –25 °C до +70 °C
  • Класс защиты корпуса: IP68
  • Распознавание независимо от положения захвата
  • Удаленное обучение через кабель или IO-Link
Семейство IQL
Крупные прямоугольные исполнения для применения в промышленных условиях
  • Размеры: 80 x 80 мм
  • Увеличенное расстояние срабатывания: от 50 до 60 мм
  • Электрическое исполнение: пост. ток 3-/4-проводное или перем./пост. ток 2-проводное
  • Степень защиты: IP 65 или IP 67
  • Диапазон температур: от –25 °C до +80 °C
  • Пластмассовый корпус
  • Возможность программирования функции НЗК или НРК
  • Регулировка расстояния срабатывания с помощью потенциометра
Семейство IQB
Компактные прямоугольные исполнения для применения в промышленных условиях
  • Типоразмеры: 10 x 16 x 28 мм или 12 x 26 x 40 мм
  • Увеличенное расстояние срабатывания: от 2 до 8 мм
  • Электрическое исполнение: пост. ток, 3-/4-проводное
  • Степень защиты: IP 68
  • Диапазон температур: от –25 °C до +75 °C
  • Прочный корпус VISTAL®
  • Компактная конструкция с индикацией состояния на 270°
Семейство IQY
Узкие прямоугольные исполнения для применения в промышленных условиях
  • Типоразмеры: 5 x 5 x 25 мм или 8 x 8 x 40 мм
  • Увеличенное расстояние срабатывания: от 0,8 до 4 мм
  • Электрическое исполнение: пост. ток, 3-проводное
  • Степень защиты: IP 67 или IP 68
  • Диапазон температур: от –25 °C до +75 °C
  • Прочный корпус VISTAL®
  • Узкая конструкция с индикацией состояния на 270°
Семейство IQM
Прямоугольные миниатюрные датчики для применения в промышленных условиях
  • Типоразмеры: 8 x 16 x 4 мм или 10 x 30 x 6 мм
  • Увеличенное расстояние срабатывания: от 1,5 до 3 мм
  • Электрическое исполнение: пост. ток, 3-проводное
  • Степень защиты: IP 67
  • Расширенный диапазон температур: от –20 °C до +70 °C
  • Пластмассовый корпус
  • Плоская, компактная и легкая конструкция
Семейство IMB
Надежное стандартное изделие для применения в жестких условиях окружающей среды
  • Типоразмеры от M8 до M30
  • Увеличенное расстояние срабатывания: от 2 до 20 мм
  • Электрическое исполнение: пост. ток, 3-/4-проводное, пост. ток: 2-проводное
  • Степень защиты: IP 68, IP 69K
  • Диапазон температур: от −40 до 100 °C
  • Прочный корпус из нержавеющей стали, активная поверхность из пластмассы
  • Визуальная сигнализация при настройке, IO-Link-ready
  • Устойчивость к действию масел и смазочно-охлаждающих жидкостей, пригодность для установки вне помещений
Семейство IMC
Четырёхкратное переключение с индуктивным интеллектом
  • Типоразмеры: от M8 до M30; IQ10 и IQ12
  • Четыре программируемые точки переключения или окна при Sn до 20 мм
  • Произвольно программируемая функция выхода
  • Степень защиты: IP 68, IP 69K
  • Диапазон температур: от –40 °C до +75 °C
  • Прочный корпус из нержавеющей стали или корпус VISTAL
  • Функция логики, счётчика, измерения времени или контроля температуры
  • IO-Link 1.1
Семейство IM AC
Экономичные стандартные датчики для применения в промышленных условиях.
  • Типоразмеры от M12 до M30
  • Расстояние срабатывания: от 2 до 15 мм
  • Электрическое исполнение: перем. ток, 2-проводное, перем. ток/пост. ток 2-проводное
  • Класс защиты корпуса: IP67
  • Диапазон температур: от –25 °C до 75 °C
  • Корпус из никелированной латуни, активная поверхность из пластмассы
Семейство IMA
Аналоговые датчики с увеличенной втрое зоной действия для применения в промышленных условиях
  • Типоразмеры от M8 до M30
  • Увеличенная зона действия: от 0 до 40 мм
  • Аналоговый выходной сигнал 0–10 В и 4–20 мА
  • Степень защиты: IP 67
  • Диапазон температур: от –25 до 75 °C
  • Корпус из никелированной латуни, активная поверхность из пластмассы
  • Высокая разрешающая способность и стабильность повторяемости
  • Контроль расстояний и непрерывное определение положения
Семейство IQV
Плоские прямоугольные исполнения для применения в промышленных условиях
  • Типоразмеры: 20 x 32 x 8 мм или 25 x 50 x 10 мм
  • Увеличенное расстояние срабатывания: от 5 до 7 мм
  • Электрическое исполнение: пост. ток, 3-/4-проводное
  • Степень защиты: IP 67
  • Диапазон температур: от –25 °C до +70 °C
  • Металлический корпус, активная поверхность из пластмассы
  • Плоский корпус из прочного материала
Семейство SAM
Интеллектуальные индуктивные датчики для контроля скорости и ускорения
  • Типоразмеры от M18 до M30
  • Расстояния срабатывания: до 10 мм вровень с плоскостью
  • Контроль импульсов и ускорения
  • Диапазон контроля: от 6 до 12 000 импульсов/мин и от 0,1 до 2 импульсов/с²
  • Сигнальный и импульсный выход
  • Интеллектуальное пусковое шунтирование
  • Плавное регулирование контроля частоты вращения, регулируется по двум предельным значениям
  • Удобная настройка датчиков, мониторинг, расширенная диагностика и визуализация через IO-Link
Семейство IMP
Датчики с устойчивостью на сжатие для применения в гидравлических системах
  • Типоразмеры: M5, M8, M12 и M14
  • Увеличенное расстояние срабатывания: от 1 до 3 мм
  • Электрическое исполнение: пост. ток, 3-/4-проводное
  • Степень защиты: IP 68
  • Диапазон температур: от –25 °C до +100 °C
  • Корпус из нержавеющей стали с активной поверхностью из высокопрочной керамики
  • Сопротивление давлению до 500 бар, газонепроницаемое исполнение фронтальной стороны
  • Ожидаемый срок службы до 1 млн циклов нагружения давлением
Семейство IMN
Датчики NAMUR для взрывоопасной зоны
  • Типоразмеры от M8 до M30
  • Расстояние срабатывания: от 1 до 15 мм
  • NAMUR согласно DIN EN 60947-5-6
  • Степень защиты: IP 67
  • Диапазон температур: от –20 до +70 °C
  • Корпус из никелированной латуни, активная поверхность из пластмассы
  • Категория устройств по ATEX 1G и 2G
  • Подходит для работы во взрывоопасной атмосфере
Семейство IMM
Миниатюрные датчики для промышленного применения
  • Типоразмеры: от M4 до M5, диаметр от 3 до 6,5 мм
  • Увеличенное расстояние срабатывания: от 0,6 до 4 мм
  • Электрическое исполнение: пост. ток, 3-проводное
  • Степень защиты: IP 67
  • Диапазон температур: от –25 °C до +70 °C
  • Прочный корпус из нержавеющей стали, активная поверхность из пластмассы
  • IO-Link-ready
  • Небольшой, легкий и компактный

Результаты 1 - 20 из 20

Наверх