Контакт
Обратная связь

Емкостные датчики приближения
CQF

Надёжное измерение уровня заполнения жидкостей на водной основе

Преимущества

  • Надёжное измерение уровня заполнения - компенсация пены, влаги и налипаний
  • Гибкая и простая установка – благодаря прилагаемому монтажному кронштейну
  • Быстрый ввод в эксплуатацию – по принципу plug and play
  • Быстрая адаптация к сложным задачам – обучение через кабель
  • Занимающий мало места, компактный корпус, класс защиты: IP67, IP68, IP69K

Обзор

Надёжное измерение уровня заполнения жидкостей на водной основе

Ёмкостный датчик уровня CQF обнаруживает жидкости через стенки контейнера или через прямой контакт с жидкостями. Принцип измерения компенсирует пену, влагу и налипания. Это гарантирует, что CQF распознает исключительно жидкость в контейнере - и ничего больше. Для стандартных применений датчик немедленно готов к работе без дополнительных настроек. Для задач с высокими требованиями его можно быстро и легко обучить через кабель. Монтажный комплект обеспечивает различные варианты установки, что делает CQF подходящим для многочисленных условий применения заказчика.

Краткий обзор
  • Компактный, прочный корпус, класс защиты: IP67, IP68, IP69K
  • Выходной сигнал: 100 мА, тип выхода и функция по выбору: PNP/NPN, нормально открытый/нормально закрытый
  • Два светодиода для подачи сигнала от источникa напряжения и выходного сигнала
  • Кабель и кабель со штекером M8
  • Прилагаемый монтажный кронштейн
  • Допуск cULus
  • Сертификат Ecolab

 

Преимущества

Надёжное измерение уровня заполнения жидкостями

Емкостный датчик уровня CQF16 фирмы SICK предназначен для определения уровня жидкостей на водной основе: например, воды, молока, меда, сиропа, чернил, биологических жидкостей (в частности, крови), кислот, щелочных растворов и других жидкостей с электропроводностью до 50 мСм/см. С этими средами CQF16 работает, находясь внутри или снаружи неметаллической емкости (из пластмассы, стекла). Датчик компенсирует пену, влагу и налипания, что позволяет точно определить уровень заполнения.

Результат: «Максимально возможная степень готовности системы»

Гибкая и простая установка, быстрый ввод в эксплуатацию

Благодаря прилагающемуся монтажному кронштейну CQF16 легко монтируется на большинстве тру и емкостей из стекла или пластмассы. Фиксатор позволяет надежно закрепить датчик на стенке емкости. Помимо этого, он позволяет заменять датчик, не внося изменений в монтажное приспособление. В большинстве ситуаций датчик подключается по принципу «plug and play» и сразу же готов к работе. Если решаемые задачи более сложные, датчика можно «обучить» через кабель. Два светодиода сигнализируют о состоянии напряжения питания и выходных функций и, таким образом, обеспечивают быстроту ввода в эксплуатацию.

Разнообразные варианты монтажа: монтаж на трубе
Многообразие возможностей подключения на Ваш выбор
светодиодный индикатор упрощает ввод в эксплуатацию

Результат: «Снижение расходов на монтаж и подготовку к работе, экономия времени и денег»

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Тип корпусаПрямоугольный
    Размеры (Ш x В x Г)16 mm x 34 mm x 8 mm
    Расстояние срабатывания Sn≤ 6 mm
    Материал корпусаПластик
    Тип защитыIP67, IP68, IP69K
    СоединениеКабель / Кабель с разъемом
    Электрическое исполнениеПост. ток, 4-проводный
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх