Контакт
Обратная связь

Емкостные датчики приближения
CQ

Надежные емкостные датчики в корпусе прямоугольной формы

Преимущества

  • Возможно бесконтактное измерение уровня заполнения даже через стенки. Проемы в стенках при этом не нужны, что снижает монтажные расходы
  • Прочные датчики обеспечивают надежность применения в неблагоприятных промышленных условиях, за счет чего снижаются расходы на поддержание оборудования в исправном состоянии
  • Простая и быстрая настройка точки срабатывания с помощью кнопки настройки или внешней настройки на датчике CQ28 и с помощью потенциометра на датчике CQ35 существенно экономит время
  • Простая и надежная технология обнаружения как альтернатива фотоэлектрическим и индуктивным датчикам, например для обнаружения продукта в закрытых коробках, контейнерах или резервуарах

Обзор

Надежные емкостные датчики в корпусе прямоугольной формы

Емкостные датчики приближения могут обнаруживать все виды материалов: в виде порошков и гранул, жидкие и твердые, в том числе сквозь пластиковые стенки. Кроме этого, емкостные датчики приближения компании SICK обладают высокой электромагнитной совместимостью (EMV), что снижает вероятность ложных срабатываний.

Серия CQ отличается прямоугольной формой, которая идеально подходит для установки в самых разных условиях размещения.

Краткий обзор
  • Корпус прямоугольной формы
  • Распознает порошок, гранулы, жидкости и твердые вещества
  • Высокая устойчивость к электромагнитным помехам
  • Электрическое исполнение: пост. ток, 4-проводное
  • Напряжение питания: 10…36 В пост. тока
  • Защита от короткого замыкания (импульсная)

 

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Тип корпусаПрямоугольный
    Размеры (Ш x В x Г)

    16 mm x 39,5 mm x 12 mm

    28 mm x 46 mm x 5,5 mm

    35 mm x 69,5 mm x 15 mm

    Расстояние срабатывания Sn6 mm ... 25 mm
    Материал корпусаПластик
    Тип защитыIP67 / IP68
    Соединение

    Кабель

    Разъем

    Кабель с разъемом

    Электрическое исполнениеПост. ток, 3-проводный / пост. ток, 4-проводный
Все технические данные Вы найдете в отдельном изделии.

Загрузки

Наверх