Контакт
Обратная связь

Емкостные датчики приближения
CM

Проверенные временем датчики для обнаружения объектов и определения уровня заполнения

Преимущества

  • Надежное функционирование даже в самых сложных промышленных условиях, что позволяет снизить расходы на поддержание оборудования в исправном состоянии и сократить время незапланированных простоев
  • Быстрая и простая настройка с помощью потенциометров или кнопки Teach экономит бесценное время при вводе в эксплуатацию
  • Очень высокая гибкость благодаря компактному корпусу и универсальной технологии крепления
  • Высокая противоударная и вибрационная устойчивость, а также незначительная восприимчивость к пыли и влаге обеспечивают надежное распознавание объектов и позволяют сократить расходы на обслуживание оборудования
  • Визуальная сигнализация при настройке гарантирует надежное распознавание объектов, чтобы свести к минимуму вероятность выхода оборудования из строя

Обзор

Проверенные временем датчики для обнаружения объектов и определения уровня заполнения

Емкостные датчики приближения распознают все виды материалов: в виде порошков и гранул, жидкие и твердые, в том числе сквозь пластиковые или стеклянные стенки.

Кроме этого, емкостные датчики приближения компании SICK обладают очень высокой электромагнитной совместимостью (EMV), что снижает вероятность ложных срабатываний.

Краткий обзор
  • Цилиндрический корпус в моделях M12, M18 и M30
  • Распознает порошок, гранулы, жидкости и твердые вещества
  • Высокая электромагнитная совместимость
  • Электрическое исполнение: пост. ток, 2- и 4-проводное
  • Напряжение питания: от 10 до 36 В пост. тока
  • Визуальное вспомогательное настроечное устройство
  • Расстояние срабатывания до 25 мм
  • Степень защиты: IP 65, IP 68, IP 69K

 

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Тип корпусаЦилиндрический с резьбой
    Размер резьбы

    M12 x 1

    M18 x 1

    M30 x 1,5

    Расстояние срабатывания Sn8 mm ... 25 mm
    Материал корпусаПластик
    Тип защиты

    IP68

    IP69K

    IP67

    СоединениеРазъем / Кабель
    Электрическое исполнениеПост. ток, 4-проводный / перем. ток, 2-проводный
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх