Контакт
Обратная связь

Емкостные датчики приближения
CM PTFE

Датчики в корпусе из PTFE c цилиндрической резьбой предназначены для применения в агрессивных условиях окружающей среды

Преимущества

  • Снижение расходов на техническое обслуживание благодаря долговечности корпуса PTFE, возможность использования в неблагоприятных условиях окружающей среды
  • Быстрая и простая настройка с помощью потенциометра снижает расходы на установку
  • Простая и надежная технология обнаружения как альтернатива фотоэлектрическим и индуктивным датчикам, например для обнаружения продукта в закрытых коробках, контейнерах или резервуарах
  • Высокая степень электромагнитной совместимости предотвращает ложные срабатывания, что способствует повышению эксплуатационной готовности оборудования
  • Высокая ударопрочность и виброустойчивость, что продлевает срок службы датчика и снижает расходы на поддержание оборудования в исправном состоянии

Обзор

Датчики в корпусе из PTFE c цилиндрической резьбой предназначены для применения в агрессивных условиях окружающей среды

Емкостные датчики приближения могут обнаруживать все виды материалов: в виде порошков и гранул, жидкие и твердые.

Датчик CM18 PTFE идеально подходит для определения уровня заполнения резервуаров, например кислотами или растворителями. Он применяется также для распознавания объектов в агрессивной среде (пары кислот). PTFE обладает устойчивостью почти ко всем химическим и органическим растворителям.

Краткий обзор
  • М18: корпус с цилиндрической резьбой
  • Распознает порошок, гранулы, жидкости и твердые вещества
  • Высокая устойчивость к электромагнитным помехам
  • Электрическое исполнение: пост. ток, 4-проводное
  • Напряжение питания: 10…36 В пост. тока
  • Защита от короткого замыкания (импульсная)
  • Материал корпуса: PTFE
  • Класс защиты IP 67

 

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Тип корпусаЦилиндрический с резьбой
    Размер резьбыM18 x 1
    Расстояние срабатывания Sn≤ 8 mm
    Материал корпусаПокрытие PTFE
    Тип защитыIP67
    СоединениеКабель
    Электрическое исполнениеПост. ток, 4-проводный
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх