Контакт
Обратная связь

Емкостные датчики приближения

Обнаружение металлических и неметаллических предметов

Иногда нужно узнать, что скрывается внутри. За стеной, в накопителе, в контейнере, под крышкой. Емкостные датчики приближения используются главным образом для определения уровня заполнения и подачи. Независимо от вида материала, будь то твердый предмет, как бумага или древесина, гранулят или жидкость, они надежно проинформируют о текущей ситуации в производственном процессе и во время конечного контроля. Есть там что-нибудь под крышкой? До конца ли заполнена эта упаковка? Сколько краски осталось в резервуаре? Емкостный датчик приближения легко ответит на эти вопросы. Емкостные датчики приближения компании SICK всегда в курсе дела. Расстояние срабатывания от 1 до 25 мм позволяет выбрать оптимальный датчик для конкретных монтажных условий из широкого ассортиментного ряда для любого вида применения. При этом эти датчики не восприимчивы к различного рода помехам. Они отличаются высокой стойкостью к загрязнениям, пыли, распыленному туману или электромагнитным воздействиям. Поэтому неудивительно, что эти датчики используются в самых разных областях, например, в пищевой и автомобильной промышленности, на складах и в транспортировочном оборудовании.

Фильтровать по:

4 результатов:

Результаты 1 - 4 из 4

Вид: Галерея Список
Семейство CQ
Надежные емкостные датчики в корпусе прямоугольной формы
  • Корпус прямоугольной формы
  • Распознает порошок, гранулы, жидкости и твердые вещества
  • Высокая устойчивость к электромагнитным помехам
  • Электрическое исполнение: пост. ток, 4-проводное
  • Напряжение питания: 10…36 В пост. тока
  • Защита от короткого замыкания (импульсная)
Семейство CQF
Надёжное измерение уровня заполнения жидкостей на водной основе
  • Компактный, прочный корпус, класс защиты: IP67, IP68, IP69K
  • Выходной сигнал: 100 мА, тип выхода и функция по выбору: PNP/NPN, нормально открытый/нормально закрытый
  • Два светодиода для подачи сигнала от источникa напряжения и выходного сигнала
  • Кабель и кабель со штекером M8
  • Прилагаемый монтажный кронштейн
  • Допуск cULus
  • Сертификат Ecolab
Семейство CM
Проверенные временем датчики для обнаружения объектов и определения уровня заполнения
  • Цилиндрический корпус в моделях M12, M18 и M30
  • Распознает порошок, гранулы, жидкости и твердые вещества
  • Высокая электромагнитная совместимость
  • Электрическое исполнение: пост. ток, 2- и 4-проводное
  • Напряжение питания: от 10 до 36 В пост. тока
  • Визуальное вспомогательное настроечное устройство
  • Расстояние срабатывания до 25 мм
  • Степень защиты: IP 65, IP 68, IP 69K
Семейство CM PTFE
Датчики в корпусе из PTFE c цилиндрической резьбой предназначены для применения в агрессивных условиях окружающей среды
  • М18: корпус с цилиндрической резьбой
  • Распознает порошок, гранулы, жидкости и твердые вещества
  • Высокая устойчивость к электромагнитным помехам
  • Электрическое исполнение: пост. ток, 4-проводное
  • Напряжение питания: 10…36 В пост. тока
  • Защита от короткого замыкания (импульсная)
  • Материал корпуса: PTFE
  • Класс защиты IP 67

Результаты 1 - 4 из 4

Наверх