Контакт
Обратная связь
Датчики образцов
Детектор печати: простой способ контроль качества печати
PSS
Фотоэлектрические датчики
Высший пилотаж в обнаружении объектов
W16
Высший пилотаж в обнаружении объектов
W26
Датчики контраста
Распознавание контрастности с использованием технологии «Twin-Eye-Technologie» в проверенном временем корпусе для наилучшей характеристики датчика
KTX Prime
Универсальное распознавание контрастности в современном корпусе
KTS Core
Инновационная технология «Twin-Eye-Technologie» для лучшего распознавания контрастности
KTS Prime
Индуктивные датчики приближения
Надежное стандартное изделие для применения в жестких условиях окружающей среды
IMB
Измерительные автоматизированные световые завесы
Отличные значения времени отклика, разрешения и распознавания объекта
MLG-2 Pro
Датчики блеска
Лучшее решение для блестящих объектов
Glare
Туннельные датчики
Повышает производительность измерения качества воздуха в туннеле
VISIC100SF
Пробоотборные газоанализаторы
Перспективное измерение содержания ртути в отходящих газах
MERCEM300Z
Измерительный преобразователь
Безошибочный определитель кислорода
TRANSIC100LP
Датчики расстояния на средний диапазон
Новая эра в истории измерения расстояния
Dx50-2
Ручные сканеры
Удобная и надежная идентификация двухмерных кодов
IDM24x
Ручные сканеры
Идентификация двухмерных кодов в неблагоприятных условиях
IDM26x
Датчики давления
Намного более эффективный контроль давления
PAC50
Системы помощи водителю
Помощь водителю для защиты от столкновений при перегрузке контейнеров
RAS Prime
Датчики 3D-LiDAR
Использование на открытом воздухе - наше четвертое измерение
MRS1000
Линейные энкодеры со шкалой
Встроенное измерение позиции цилиндра для мобильных рабочих машин
MAX48
Фотоэлектрические датчики
Компактный,мощный, прочный — идеальный датчик для применения во влажной среде
G6 Inox
Датчики цвета
Компактность, простота, продуманность
CSM
Фотоэлектрические датчики
Экономичные цилиндрические датчики в стандартном корпусе
GR18
Датчики люминесцентных меток
Интеллектуальный датчик люминесцентной метки в компактном корпусе
LUTM
Надежная цепь последовательного включения
Экономичная надежная цепь последовательного включения с диагностикой
Flexi Loop
Вычислитель расхода
Оптимальный вычислитель расхода для измерения параметров газа с помощью ультразвуковых газовых счетчиков компании SICK
Flow-X
Инкрементальные энкодеры
Надежные, универсальные инкрементальные энкодеры для промышленного применения
DBS60 Core
Абсолютные энкодеры
Универсальность, «ум», компактность
AHS/AHM36 SSI
Датчики смещения
Линия информативнее точки
Profiler
Видеодатчики 2D
Высокая эффективность для задач по считыванию кода
Lector64x
Датчики уровня заполнения
Гибкость до самого конца зонда
LFP Cubic
Наверх