Sensor Integration Machine
SIM4x00

Гибко. Интеллектуально. Коммуникативно.

Преимущества

  • Индивидуальная разработка приложений с помощью SICK AppSpace
  • Высокоэффективные, новые прикладные решения за счёт объединения данных с датчиков и камер
  • Интегрированная библиотека HALCON, а также SICK Algorithm API, открывает разнообразные возможности для обработки изображений во всех сферах применения в промышленности
  • Регистрация, оценка и архивирование данных с нескольких камер и датчиков для контроля качества, анализа процесса и профилактического технического обслуживания для вертикальной интеграции в рамках «Индустрии 4.0»
  • Способное работать в режиме реального времени аппаратное обеспечение уменьшает затраты на интеграцию, например, в случае с критическими по времени приложениями в робототехнике
  • Простой и быстрый ввод в эксплуатацию благодаря предварительно укомплектованным проводам с разъёмами M12

Обзор

Гибко. Интеллектуально. Коммуникативно.

Программируемые датчики Sensor Integration Machine SIM4x00 как часть экосистемы SICK AppSpace открывает новые возможности для решения специфических задач. Данные с датчиков и камер SICK можно объединять в облако точек, анализировать, архивировать и передавать, например, в облачные платформы. Для 2D- или 3D-камер доступны 8-гигабитные интерфейсы Ethernet, частично с электропитанием через Ethernet (PoE). С помощью технологии IO-Link возможна интеграция датчиков для измерения расстояния и высоты. Благодаря мощному многоядерному процессору с аппаратной поддержкой SIM4x00 позволяет выполнять обработку изображений, а также анализировать входные и выходные сигналы в режиме реального времени. Кроме того, интегрированная библиотека HALCON обеспечивает решение самых сложных задач по обработке изображений.

Краткий обзор
  • Большое разнообразие соединений с 25 интерфейсами для промышленных сетей на базе Ethernet, камер, освещения, датчиков, энкодеров и др.
  • 8-гигабитные интерфейсы Ethernet для быстрой передачи изображений
  • Интерфейсы Fieldbus и Ethernet с протоколами связи, такими как OPC-UA и MQTT, в параллельном «Двойном разговоре / Dual Talk» предоставляют в распоряжение предварительно обработанные данные (периферийные вычисления) для управления, а также для облачных вычислений, тем самым делая возможным объединение в сеть цифровой фабрики.
  • Точная синхронизация входных и выходных сигналов
  • Управление осветительными устройствами и их электроснабжение
  • Разъёмы ведущего устройства IO-Link
  • Степень защиты IP 65

 

Преимущества

Высокопроизводительная обработка данных в промышленной автоматизации и шлюз IoT к облаку

В области промышленной автоматизации важно объединять самые разные датчики и камеры. Как хорошо, что для этого уже есть решение. Датчик Sensor Integration Machine SIM4x00 оптимально сочетает в себе производительность высокопроизводительного процессора с очень гибким мультисенсорным и многокамерным сбором данных. Быстрый ввод в эксплуатацию в виде «одного блока», SIM4x00 обрабатывает записанные данные датчиков по отдельности и / или объединяет их в облако точек, анализирует их, визуализирует их, архивирует их и пересылает в виде предварительно обработанных данных шлюза IoT в облако. Там данные чётко отображаются в контексте Индустрии 4.0 в информационных панелях и анализируются на предмет наличия ценной информации, которые могут помочь улучшить контроль качества, оптимизацию процессов или профилактическое техническое обслуживание. Для обработки данных датчиков и изображений в SIM4x00 доступен обширный алгоритм API SICK и большая библиотека обработки изображений HALCON.

Применение

Загрузки