Sensor Integration Machine

Креативный подход для решения прикладных задач.

Семейство Sensor Integration Machine (SIM) как часть экосистемы SICK AppSpace открывает новые возможности для решения специфических задач. Ассортимент включает в себя разные устройства в зависимости от вычислительной мощности и количества разъёмов для подключения датчиков и функциональных возможностей, от IO-Link Sensor Hub до производительного датчика Sensor Integration Machine. Это позволяет объединять, анализировать, архивировать и передавать данные от датчиков и камер компании SICK. Тем самым, SIMs предлагают соответствующие решения для всех приложений в контексте «Индустрии 4.0».

Фильтровать по:

4 результатов:

Результаты 1 - 4 из 4

Вид: Галерея Список
Гибко. Интеллектуально. Коммуникативно.
  • Большое разнообразие соединений с 25 интерфейсами для промышленных сетей на базе Ethernet, камер, освещения, датчиков, энкодеров и др.
  • 8-гигабитные интерфейсы Ethernet для быстрой передачи изображений
  • Интерфейсы Fieldbus и Ethernet с протоколами связи, такими как OPC-UA и MQTT, в параллельном «Двойном разговоре / Dual Talk» предоставляют в распоряжение предварительно обработанные данные (периферийные вычисления) для управления, а также для облачных вычислений, тем самым делая возможным объединение в сеть цифровой фабрики.
  • Точная синхронизация входных и выходных сигналов
  • Управление осветительными устройствами и их электроснабжение
  • Разъёмы ведущего устройства IO-Link
  • Степень защиты IP 65
Сравнить сейчас
Выбрать
Гибкое и интеллектуальное подключение датчиков
  • Программируемое устройство Sensor Integration Machine
  • 4 настраиваемых главных порта IO-Link для подключения датчиков IO-Link и датчиков с цифровыми коммутационными сигналами
  • Два порта Ethernet с общим IP-адресом
  • Решение сложных задач с помощью SICK Interface & Algorithm API
  • Степень защиты IP67
Сравнить сейчас
Выбрать
Компактные. Гибкие. Интеллектуальные.
  • Интерфейсы для облака и для камер, освещения, LiDAR-сканеров, (IO-Link) датчиков и энкодеров
  • До 4 портов Ethernet
  • SICK Interface & Algorithm API для обработки данных изображений и датчиков
  • Степень защиты IP65 или IP20 (в зависимости от типа)
  • Конструкция без вентилятора
  • Гибкость применения, например, с контроллером безопасности Flexi Soft
Сравнить сейчас
Выбрать
Производительные. Гибкие. Интеллектуальные.
  • Интерфейсы для облака и ПЛК, а также для камер, освещения, LiDAR-сканеров, (IO-Link) датчиков и энкодеров
  • 4 порта Ethernet (≤ 2,5 Гбит/с)
  • SICK Interface & Algorithm API и библиотека обработки изображений HALCON для обработки данных датчиков и изображений (в зависимости от типа)
  • Степень защиты IP65 или IP20 (в зависимости от типа)
Сравнить сейчас
Выбрать

Результаты 1 - 4 из 4