4Dpro-Соединительные изделия
CDF600

EtherCAT: технология простого подключения

Преимущества

  • Быстрый и простой монтаж благодаря двухвинтовой системе крепления
  • Быстрое электрическое подключение благодаря исполнению всех соединений в виде штекерных разъемов
  • Функция Auto Detect: датчик и CDF600 обнаруживают друг друга автоматически
  • Возможность быстрой замены датчика благодаря встроенному накопителю для сохранения параметров
  • Компактная конструкция и простота в обращении упрощают монтаж в ситуациях с недостатком свободного места
  • Простая диагностика с помощью 6 светодиодов

Обзор

EtherCAT: технология простого подключения

Модуль промышленной сети CDF600 обеспечивает возможность интеграции датчиков 4Dpro марки SICK в сети EtherCAT. Благодаря штекерному исполнению всех электрических соединений и двум винтам установка модуля CDF600 в систему не вызывает никаких сложностей. Режим работы легко настраивается с помощью поворотных переключателей. Встроенный накопитель для параметров сохраняет конфигурацию подключенного датчика. В случае его замены копия конфигурации автоматически копируется на новое устройство. Для удобной диагностики на модуле промышленной сети имеется шесть светодиодных индикаторов состояния. Благодаря интегрированному интерфейсу CAN модуль CDF600 можно использовать и как терминальное устройство в составе сети датчиков SICK на базе CAN (CSN).

Краткий обзор
  • Простые средства монтажа экономят время при установке, вводе в эксплуатацию и обеспечивают гибкость для разных видов применения
  • Все электрические соединения в виде штекерных разъемов
  • Встроенный накопитель для параметров
  • 6 светодиодов для индикации состояния и ошибок
  • Встроенный интерфейс CAN

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Поддерживаемые изделияCLV61x - CLV65x, Мобильные ручные сканеры штрихкодов, RFH6xx, RFU62x, Lector62x
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки