4Dpro-Соединительные изделия

Соединения SICK: полный спектр соединительных элементов от одного поставщика

Соединительные элементы SICK гарантируют беспроблемное подключение устройств SICK к имеющейся производственной системе вне зависимости от используемой технологии автоидентификации. Монтаж в клеммные коробки шлюзов шины Fieldbus позволяет легко интегрировать в различные промышленные сети сканеры, камеры или устройства радиочастотной идентификации. В портфолио компании представлены прокси-модуль шины Fieldbus, внешний накопитель для сохранения параметров, модули дисплеев и блоков питания и другие устройства, обеспечивающие высочайший уровень гибкости и универсальности.

Фильтровать по:

5 результатов:

Результаты 1 - 5 из 5

Вид: Галерея Список
Простота и удобство интеграции
  • Универсальный монтаж во все распространенные виды профиля
  • Гибкая интеграция в промышленную сеть для PROFIBUS DP и PROFINET (зависит от модели)
  • Кодовые переключатели для настройки адреса шины и режима работы (зависит от модели)
  • Светодиоды для индикации состояния и диагностики
  • Штекерные электрические соединения
  • Встроенный накопитель для параметров подключенного датчика
  • Компактный и универсальный
Сравнить сейчас
Выбрать
Простой ввод в эксплуатацию датчиков 4Dpro
  • Соединительный модуль для датчика 4Dpro
  • Четко обозначенные и легкодоступные винтовые и пружинные клеммы
  • Схема подключения на внутренней стороне крышки
  • Конфигурирование с помощью переключателей
  • Соединение со степенью защиты IP 65 для датчика 4Dpro со стандартным соединительным кабелем
  • База для модуля клонирования параметров CMC600
  • Сервисный разъем для прямого доступа к интерфейсу AUX
Сравнить сейчас
Выбрать
Подключить датчик просто модуль CDM
  • Эффективное решение для подключения к источнику питания и компонентам автоидентификации марки SICK
  • Разъемы для опциональных модулей промышленной сети, внешнего накопителя для параметров, дисплея и питания
  • Простое подключение сканера к источнику питания
  • Соединение со степенью защиты IP 65 для сканера со стандартным соединительным кабелем
  • Прямой доступ к сервисному разъему датчика
  • Схема подключения на крышке устройства
  • Четко обозначенные и легкодоступные винтовые и пружинные клеммы
Сравнить сейчас
Выбрать
EtherCAT технология простого подключения
  • Простые средства монтажа экономят время при установке, вводе в эксплуатацию и обеспечивают гибкость для разных видов применения
  • Все электрические соединения в виде штекерных разъемов
  • Встроенный накопитель для параметров
  • 6 светодиодов для индикации состояния и ошибок
  • Встроенный интерфейс CAN
Сравнить сейчас
Выбрать
Простая интеграция датчиков в любую среду PoE
  • Встроенные устройства в средах PoE без интерфейсов PoE
  • Делит сигнал PoE на источник напряжения 24 В и линию передачи данных Ethernet
  • Светодиоды в крышке корпуса для визуализации полученных сигналов датчика
  • Интеграция цифровых входов/выходов
  • Штекерные электрические соединения
  • Компактный корпус
Сравнить сейчас
Выбрать

Результаты 1 - 5 из 5