Контакт
Обратная связь

Системы анализа технологического газа (PGA)

Повышение эффективности посредством управления процессом

Системы анализа технологических газов (PGA) от SICK представляют собой ценные компоненты системы управления процессом и обеспечения качества в самых разных отраслях промышленности. Многолетний опыт работы в области анализа газов и современные блоки интеграции и оценки данных являются идеальной основой для индивидуальной системы анализа для оптимизации процессов производства и сжигания.

Фильтровать по:

4 результатов:

Результаты 1 - 4 из 4

Вид: Галерея Список
Семейство MINESIC700 TBS
Атмосфера должна соответствовать требованиям
  • Сертификация по IECEx и ANZEx
  • Надежное и непрерывное измерение (24/7)
  • Автоматическое переключение до 40 модульно расширяемых измерительных точек
  • Автоматическая тревога и протоколирование аварийных сигналов
  • Система в портативном стандартном контейнере
Семейство METPAX300
Дополнительный плюс к эффективности и безопасности для Вашего процесса
  • Высокоточное измерение O2, CO, CO2 и H2O. одновременно с этими параметрами можно измерять до трёх дополнительных компонентов газа или доукомплектовать систему при необходимости
  • Система оптимально адаптирована к сложным условиям окружающей среды металлургического предприятия
  • Крайне низкая потребность в техническом обслуживании и надёжная конструкция
Семейство TRANSIC Extractive
Измерение содержания кислорода для любого случая применения
  • Измерительный преобразователь кислорода на базе современной лазерной спектроскопии (TDLS)
  • Компактная конструкция, адаптированная к соответствующим условиям использования
  • Интуитивно понятное управление и простота установки
  • Сочетается с переключением измерительных точек
  • Гибкая практически для любого случая применения
  • Возможность модульного расширения
  • Доступны различные допуски по взрывобезопасности
Семейство SCPS
Анализ газа в самых суровых условиях непосредственно на вращающейся печи
  • Одновременное измерение всех соответствующих газовых компонентов, таких как CO, CO2, NOx, SO2, CH4, O2, HCL, NH3
  • Прочные и охлаждённые пробоотборные зонды, пригодные для использования до 1400 °C и 2000 г/м³ пыли
  • Эксплуатационная готовность всей системы до 98 %
  • Быстрое дистанционное сервисное обслуживание

Результаты 1 - 4 из 4

Наверх