Контакт
Обратная связь

Системы непрерывного мониторинга выбросов (CEMS)

Соблюдение без компромиссов

Системы непрерывного измерения выбросов (CEMS) от SICK обеспечивают надёжные измеренные значения для административного мониторинга окружающей среды. Системы удовлетворяют предъявляемым к ним в течение многих лет растущим требованиям и будут позволять пользователям и в будущем заботиться о важном, своей повседневной деятельности.

4 результатов:

Результаты 1 - 4 из 4

Вид: Галерея Список
Семейство PowerCEMS50
Эффективное и простое измерение выбросов
  • Возможно измерение всех типичных параметров выхлопных газов (O2, CO, NOx, SO2)
  • Оснащена полной системой отбора проб (фильтр отбора проб газа, охладитель анализируемого газа и встроенный насос для анализируемого газа)
  • Сертифицирована согласно требованиям MCERTS
  • Испытана в соответствии с EN 61000-6 и EMC имеет маркировку CE
  • Аналоговый вывод измеренных значений (4 ... 20 мА) или цифровой (Modbus)
Семейство MKAS
Гибкая аналитическая система для применения в технологических процессах и измерении выбросов
  • Анализаторы и измеряемые параметры могут быть доукомплектованы в любое время
  • Доступна в стандартном размере или в компактной версии Compact
  • Соответствует требованиям к AMS (автоматизированная система измерения) в соответствии со стандартами ЕС
  • Очень короткое время отклика благодаря байпасу для анализируемого газа
Семейство MINESIC700 GHG
Надёжное измерение налогов на выбросы парниковых газов
  • Надёжное измерение с минимальными погрешностями измерений.
  • Автоматическое переключение между измерительными точками общим числом до 5
  • Программный пакет для расчета и регистрации выбросов парниковых газов
  • Измерение расхода, давления и температуры с помощью устройств IECEx Zone 1
  • Предлагается в виде отдельного шкафа или с интеграцией в систему MINESIC700 TBS
Семейство PowerCEMS100
Мощная, перспективная CEMS для измерений выбросов
  • «Холодная» пробоотборная аналитическая система, проверенная на соответствие стандартам EN 15267 и EN 14181
  • Анализаторные модули типа «plug and play» с питанием 24 В
  • Блок управления для представления всех измеряемых значений и информации о состоянии на мониторе
  • Интерфейсы для подключения внешних датчиков

Результаты 1 - 4 из 4

Наверх