Размеры, контуры, объем
Датчики определяют количественную характеристику размеров и формы объектов.

Температура
Контроль рабочих состояний в машиностроении и производстве промышленного оборудования или контроль и регулирование сложных процессов — надежное и точное измерение температуры играет важную роль в любой отрасли. Ассортимент температурных выключателей, ввинчиваемых и вставных термометров от компании SICK позволяет реализовывать высококачественные решения для контактного измерения температуры жидкостей и газов.

Давление
Измерение параметров давления играет важную роль во многих областях машиностроения и производства промышленного оборудования, обрабатывающей промышленности, станкостроения, технологий производственных процессов, обработки продуктов питания и вкусовой промышленности. Компания SICK предлагает широкий ассортимент электронных измерительных преобразователей и реле давления, которые можно оптимальным образом адаптировать к индивидуальным требованиям заказчика благодаря интеллектуальным и разнообразным возможностям конфигурации.

Уровень заполнения
Непрерывное измерение уровня, контроль предельных значений или комбинация обоих видов контроля — для всего этого компания SICK предлагает широкий спектр решений по управлению, созданию запасов и обеспечению безопасности. В зависимости от условий установки, свойств рабочих сред и окружающих условий SICK предлагает оптимальные датчики, разработанные лишь с одной целью: сделать процессы эффективнее. При этом компания SICK активно использует свои ноу-хау поставщика с широчайшим портфолио технологий. Сюда, например, относятся датчики с ведомыми микроволнами (TDR), ультразвуковые приборы, вибрационные устройства, а также различные оптические технологии.

Расстояние
Продукты для измерения расстояний находят применение в следующих областях

Скорость
Продукты для измерения скорости находят применение в следующих областях

Концентрация
Продукты для измерения концентрации находят применение в следующих областях

Расход
Инновационные датчики для измерения расхода, которые сочетают в себе гибкие методы измерения, прочную конструкцию и экономичные способы подключения к главной системе. Вне зависимости от используемой технологии — на базе аналоговых сигналов для измерения текущего потока или импульсных запросов для определения количества материала — датчики потока от компании SICK отличаются высочайшей надежностью работы с самыми разными средами в сложных технологических и окружающих условиях. Все датчики потока SICK — как для жидкостей, так и для газов — основаны на инновационных методах измерения времени прохождения с помощью ультразвуковой и лазерной технологий.