Прозрачные объекты
Распознавание прозрачных объектов: упаковки из прозрачного пластика, бутылок из стекла или ПЭТ, ампул, пипеток, различных пленок и др.

Объекты с отверстиями
Надежное распознавание объектов с отверстиями: решетчатых контейнеров, печатных плат и др.

Контрастность, цвет, свечение, блеск
Реагирование на различные оптические свойства объектов, такие как контрастность, цвет, свечение, блеск или узор на поверхности.

Размеры и профили
На основе результатов своих измерений датчики и системы определяют размеры или профили объектов. Результаты измерений через подходящий интерфейс передаются в систему управления для дальнейшей обработки.

Металлы в ближней зоне
Бесконтактная детекция любых объектов из стали, алюминия, латуни, меди или других металлов. Расстояние срабатывания до 60 мм, в том числе в условиях сильного запыления, загрязнения или высокой влажности.

Магниты
Бесконтактная детекция постоянных магнитов сквозь немагнитные материалы, независимо от окружающих условий.

Типографские метки и этикетки
Распознавание типографских меток на пленке или упаковке в полиграфической промышленности. Распознавание этикеток из блестящих, металлических или прозрачных материалов на белой, непрозрачной или цветной подложке.

Транспортировка без заторов
Обнаружение и направление потоков продукта на конвейерных транспортерах.

Распознавание двойных слоев
Распознавание двойных слоев различных материалов, как, например, бумаги на бумаге (детектор подачи сдвоенных листов), пленки на пленке или наложенных друг на друге металлических пластин.

Распознавание передней кромки
Распознавание передней кромки движущихся объектов.

Заполненность и пустые резервуары
На основе данных, полученных в датчике или системе, делается вывод о том, полностью ли заполнены или загружены резервуары. Таким же образом датчики или системы могут определить, пусты ли резервуары и, например, могут ли они повторно использоваться.