Фотоэлектрические датчики
W26

Высший пилотаж в обнаружении объектов

Преимущества

  • Удобное для пользователя стандартное управление с использованием оптической индикации на корпусе или комфортабельное управление через промышленный коммуникационный интерфейс IO-Link
  • Облегчение процедуры выверки светового луча на отражателе, приемнике или объекте благодаря хорошо видимому световому пятну точечного светодиода в сочетании с оптическим светодиодным индикатором
  • Очень высокая надежность благодаря новым технологиям обнаружения, а также высокой оптической прочности
  • Интеллектуальный датчик Smart Sensor делает машинные процессы быстрее, эффективнее, прозрачнее, позволяет производить предупредительное техническое обслуживание и, тем самым, прокладывает путь к применению этой системы для Индустрии 4.0

Обзор

Высший пилотаж в обнаружении объектов

Для надежного обнаружения объектов система W26 оснащена новыми технологиями TwinEye, LineSpot, ClearSens и OptoFilter. Она может быстро и удобно настраиваться с помощью новой концепции управления и индикации BluePilot. Так как каждая система W26 выполнена в качестве интеллектуального датчика, она может параметрироваться через промышленный коммуникационный интерфейс IO-Link и дополнительно выполнять диагностические функции и решать интеллектуальные задачи. Тем самым, она открывает себе путь в направлении Индустрия 4.0. В качестве источника света в распоряжении имеются точечные светодиоды с хорошо видимым красным светом PinPoint-LED и инфракрасные светодиоды. Долговечная лазерная надпись обеспечивает уверенную идентификацию устройств в течение долгого времени. Благодаря очень прочному корпусу VISTAL® и предупредительному техническому обслуживанию система W26 обеспечивает очень высокую надежность и предотвращает незапланированные простои оборудования.

Краткий обзор
  • Технологии: ClearSens, LineSpot и TwinEye с OptoFilter
  • BluePilot: оптическая помощь при выверке, настройка расстояния срабатывания через поворотно-нажимной элемент с оптической индикацией расстояния через интерфейс IO-Link
  • Точечный светодиод: передающий светодиод, обладающий интенсивным красным светом
  • Smart Sensor: обнаружение с расширенными возможностями, интерфейс IO-Link, диагностика, интеллектуальные задачи

 

Robotics image
Robotics image

Сотрудничество на равных

Будь то система технического зрения робота, безопасная робототехника, рабочий орган или обратная связь по положению - датчики SICK делают робота способным быть более восприимчивым.
Узнайте больше

Преимущества

Простая и быстрая выверка датчиков с помощью BluePilot

Благодаря инновационному BluePilot датчики семейства W16 можно запустить в эксплуатацию в течение нескольких секунд. Синий светодиодный дисплей даёт Вам прямую обратную связь по оптимальному расположению датчика и отражателя, а также передатчика и приёмника. В оптических выключателях датчик может быстро и точно настраиваться через нажимной поворотный механизм, при этом отпадает необходимость в занимающей много времени точной юстировке чисто поворотных элементов.

Кроме того, если качество обнаружения объектов изменяется, например, из-за загрязнения и вибрации, BluePilot немедленно сообщает об этом: неисправности выявляются на самой ранней стадии, еще задолго до того, как дело доходит до остановки производства.

Быстрый старт с комфортом

Отражательные и однонаправленные световые завесы

Голубой светодиодный помощник ускоряет оптимальную выверку датчика и отражателя или передатчика и приемника. Изменения в функциональной надежности из-за загрязнения или вибрации могут распознаваться с первого взгляда.

Отражательная световая завеса для обнаружения прозрачных объектов

В зависимости от свойств объекта режим обнаружения может согласовываться через поворотный элемент управления. С помощью светодиодной индикации устройства W16 и W26 незамедлительно сигнализируют о том, в каком режиме работы Вы находитесь.

Отражательная световая завеса для обнаружения прозрачных объектов

В зависимости от свойств объекта режим обнаружения может согласовываться через поворотный элемент управления. С помощью светодиодной индикации устройства W16 и W26 незамедлительно сигнализируют о том, в каком режиме работы Вы находитесь.

Благодаря новой концепции управления BluePilot Вы сэкономите ценное время при вводе в эксплуатацию, а раннее предупреждение о неисправностях предотвращает простои производства.

Интеллектуальные датчики для эффективной коммуникации оборудования

Датчики семейства продуктов W16 чрезвычайно надёжны в использовании.

При загрязнениях оптики на датчике или отражателе, и после очистки, датчики автоматически регулируют свои пороги переключения благодаря AutoAdapt и, таким образом, всегда сохраняют обзор. При помощи OptoFilter датчики видят то, что они должны видеть: они невосприимчивы к светодиодному освещению, отражениям от отражающих жилетов и влияний деполяризующих объектов.

Датчики также противостоят многим химическим, тепловым и механическим воздействиям окружающей среды благодаря их сверхпрочному корпусу VISTAL.

От исходного сигнала датчика до информации по индивидуальному заказу

Благодаря OptoFilter датчики обладают высоким уровнем невосприимчивости к постороннему свету.
При загрязнениях датчики W16 автоматически регулируют свои пороги переключения.
Сверхпрочный корпус VISTAL позволяет датчикам выдерживать экстремальные нагрузки.

Коммуникация и эффективная обработка данных обеспечивают более компактные структуры и преимущества в экономии в Вашем процессе.

Высокая прочность в использовании

Интеллектуальные датчики выдают необходимые входные сигналы для любого звена автоматизированного процесса. Они поддерживают динамические, оптимизированные в реальном времени и самоорганизующиеся промышленные процессы. Интеллектуальные датчики Smart Sensors W16 отслеживая реальную ситуацию, генерируют, принимают и передают данные и информацию, которые выходят за рамки традиционных сигналов переключения или измеренных параметров процесса.

Узнайте больше по адресу www.sick.de/smart-sensors

Всё надёжно обнаруживается

Основная логика: логические связи с триггерными датчиками и задержками сигналов переключения свободно настраиваются
Измерение времени и устранение дребезга с помощью интеллектуальных задач измерение времени и устранение дребезга
W16 с интеллектуальной задачей Счётчик и устранение дребезга подсчитывает и оценивает сигналы обнаружения

Надёжная конструкция обеспечивает высокую эксплуатационную готовность оборудования и сокращает время простоев.

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Размеры (Ш x В x Г)24,6 mm x 82,5 mm x 53,3 mm
    Дистанция работы, макс.

    30 mm ... 1.600 mm 1)

    30 mm ... 2.000 mm 1)

    30 mm ... 3.000 mm 1)

    0 mm ... 800 mm 1)

    10 mm ... 1.000 mm 1)

    0 m ... 18 m 2)

    0 m ... 60 m

    ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯСветодиод PinPoint / Светодиод
    Вид излученияВидимый красный свет / Инфракрасный свет
    Тип защиты

    IP66 (согласно EN 60529)

    IP67 (согласно EN 60529)

    IP69 (согласно EN 60529) 3)

    IP65 (согласно EN 60529)

    Материал корпусаПластик VISTAL®
    • 1) Белый объект — объект с коэффициентом диффузного отражения 90 % (на основе стандарта белого, DIN 5033).
    • 2) Отражатель PL80A.
    • 3) Заменяет IP69K согласно ISO 20653: 2013-03.
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки