Многофункциональные фотоэлектрические датчики
PowerProx

WTT2SL-2N1192
1085601
Доступно со склада
Штук
Copy shortlink
    • Характеристики
      Принцип датчика/ обнаруженияДатчик с отражением от объекта, Подавление заднего фона
      Размеры (Ш x В x Г)7,7 mm x 27,5 mm x 13,5 mm
      Форма корпуса (выход света)Прямоугольный
      Дистанция работы, макс.50 mm ... 800 mm 1)
      Расстояние срабатывания50 mm ... 800 mm 1)
      Вид излученияИнфракрасный свет
      ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯЛазер 2)
      Размеры светового пятна (расстояние)Ø 10 mm (300 mm)
      Длина волны940 nm
      Класс лазера1
      НастройкаКнопка настройки 3)
      Специальные случаи примененияОбнаружение объектов маленького размера
      • 1) Распознаваемый объект с коэффициентом диффузного отражения 6–90 % (на основе стандарта белого, DIN 5033).
      • 2) Средний срок службы 50 000 ч при TU = +25 °C.
      • 3) Teach-Offset 15 mm.
    • Механика/электроника
      Напряжение питания10 V DC ... 30 V DC 1)
      Остаточная пульсация< 5 Vss 2)
      Потребление тока20 mA 3)
      Переключающий выходNPN 4)
      Тип переключенияСВЕТЛО/ТЕМНО
      Выходной ток Iмакс.≤ 50 mA
      ОценкаTyp. 90 ms 5)
      Частота переключения5 Hz 6)
      Аналоговый выход-
      Вид подключенияКабель, 4-жильный, 2 m 7)
      Материал кабеляPVC
      Диаметр проводаØ 3 mm
      Схемы защиты

      A 8)

      B 9)

      D 10)

      Класс защитыIII
      Материал корпуса

      Пластик, MABS

      ABS

      Материал, оптикаПластик, PMMA
      Тип защитыIP67
      Диапазон температур при работе–25 °C ... +50 °C
      Диапазон температур при хранении–40 °C ... +75 °C
      № файла ULE181493
      • 1) Предельные значения. Эксплуатация в защищенных от короткого замыкания сетях с силой тока не более 8 A.
      • 2) Не допускается превышение или занижение допуска Uv.
      • 3) Без нагрузки.
      • 4) Остаточный ток IR ≤ 0,6 мА.
      • 5) Jitter +- 20 ms.
      • 6) При соотношении светло/темно 1:1.
      • 7) Запрещается деформировать кабель ниже 0 °C.
      • 8) А = подключения UV с защитой от переполюсовки.
      • 9) B = выходы с защитой от переполюсовки.
      • 10) D = выходы с защитой от короткого замыкания.
    • Параметры техники безопасности
      MTTFD925 лет
      DCavg0 %
    • Классификации
      ECl@ss 5.027270904
      ECl@ss 5.1.427270904
      ECl@ss 6.027270904
      ECl@ss 6.227270904
      ECl@ss 7.027270904
      ECl@ss 8.027270904
      ECl@ss 8.127270904
      ECl@ss 9.027270904
      ECl@ss 10.027270904
      ECl@ss 11.027270904
      ETIM 5.0EC002719
      ETIM 6.0EC002719
      ETIM 7.0EC002719
      ETIM 8.0EC002719
      UNSPSC 16.090139121528

    Технические чертежи

    WTT2SL-2N1192
    Схема соединений Cd-095
    WTT2SL-2N1192
    Характеристика
    WTT2SL-2N1192
    Размер светового пятна
    WTT2SL-2N1192
    Габаритный чертеж