Контакт
Обратная связь
Фильтровать по:
0.0 mm 150.0 mm
40.0 mm 18000.0 mm
3800.0 mm 3800.0 mm
27.5 mm 73.7 mm
7.7 mm 42.0 mm
12.0 mm 46.0 mm
3.0 3.0

8 результатов:

Результаты 1 - 8 из 8

Вид: Галерея Список
Специальный датчик для обнаружения прозрачных объектов без использования отражателя
  • Специальная оптимизированная технология обнаружения от SICK
  • Снижается вероятность возникновения ошибок из-за отражателя
  • Части оборудования служат в качестве опорной поверхности (фона)
  • Автоматическая адаптация порога срабатывания (AutoAdapt) для надежного обнаружения даже при запыленности и загрязнении
  • Светодиод с технологией PinPoint с ярким и прецизионным световым пятном
  • Легкость обучения с помощью кнопки настройки
  • Хорошо видимые светодиодные индикаторы состояния
  • Прочный металлический корпус (покрытие PTFE возможно по запросу)
Сравнить сейчас
Выбрать
Транспортировка без заторов — легко
  • Три варианта установки: между роликами, (IR/R), монтаж на боковой раме (ZLM) и над транспортерной лентой (WLR)
  • Три логики работы: подача отдельных единиц, подача отдельных единиц с функцией таймера отключения и блочная (пакетная) подача
  • Можно последовательно подключить до 50 датчиков ZoneControl.
  • Полностью анимированное моделирование упрощает выбор и установку
  • Стандартная длина контролируемой зоны 1 м (3 фута) или 2 м (6 футов)

Сравнить сейчас
Выбрать
Один хорошо, а два лучше
  • Два связанных логически и интеллектуально датчика с подавлением заднего фона в одном миниатюрном корпусе обеспечивают максимальную надежность при распознавании объектов
  • Непрерывное надежное распознавание структурированных и перфорированных объектов, таких как электронные платы
  • Непрерывное надежное распознавание зеркальных или неравномерных объектов, таких как упаковки кофе и пакетики с супом
  • Эффективная рабочая зона от 40 мм до 120 мм
  • Простота настройки через кнопку калибровки
Сравнить сейчас
Выбрать
У дальность сканирования теперь есть новый дом
  • Технология определения времени прохождения света
  • Класс лазера 1, красный и инфракрасный свет
  • Расстояние срабатывания: от 5 см до 4 м
  • Наименьшее расстояние до фона: 6 мм
  • Частота переключения до 1000 Гц
  • До трех регулируемых переключающих выходов или один опциональный аналоговый выход IO-Link: до восьми точек переключения, значения расстояния и функциональности интеллектуального датчика
Сравнить сейчас
Выбрать
Уникальное решение для обнаружения объектов при отсутствии зазоров между ними
  • Технология Delta-S®, четыре светодиода PinPoint 2.0 и двое энергетических весов в сочетании с технологией SIRIC® и функцией измерения расстояний
  • Обнаружение объектов с радиусами закругления кромок до 20 мм при любом направлении движения
  • Для скорости конвейера до 3,0 м/с или для объема производства до 200 000 упаковок в час
  • Датчики с предустановленными параметрами или индивидуальная настройка четырех режимов работы через IO-Link
  • Компактный корпус (42 x 42 x 45 мм) с классом защиты IP 67
Сравнить сейчас
Выбрать
Фотоэлектрический датчик с 2D световой полосой: универсальность и экономичность
  • RAY10: световая полоса высотой 25 мм, обнаруживает объекты размером ≥ 5 мм
  • RAY26: световая полоса высотой 55 мм, три варианта, обнаруживает объекты размером ≥ 3 мм, ≥ 5 мм или ≥ 10 мм
  • Индикатор профилактического технического обслуживания на датчике; передача сигналов технического обслуживания в ПЛК через IO-Link
  • Подавление конвейерной ленты для RAY26P
Сравнить сейчас
Выбрать
Эффективное обнаружение сложных объектов
  • Надежное обнаружение плоских прозрачных и отражающих объектов, таких как дисплей, стеклянные и металлические детали любого вида
  • Вырезы и отверстия в объекте не приводят к повторному срабатыванию
  • Обнаружение плоских объектов на конвейерных транспортерах
  • Миниатюрный корпус позволяет установить датчик в труднодоступных местах
  • Прецизионное подавление заднего фона обеспечивает надежное обнаружение объектов любого типа независимо от вида поверхности
  • Повторяемость точки срабатывания < 1 мм
  • Оптимальное рабочее расстояние от 15 до 30 мм
Сравнить сейчас
Выбрать
Переключение на автопилот
  • Обнаружение объекта и контроль датчика
  • Подтверждение присутствия объекта и исправности датчика
  • Миниатюрный корпус позволяет установить датчик в труднодоступных местах
  • Прецизионное подавление заднего фона обеспечивает надежное обнаружение объектов любого типа независимо от вида поверхности
  • Рабочая зона от 3 до 150 мм
  • Доступны различные модели с настройкой и без нее, световым пятном линейной формы и функцией «окна» (30…150 мм)
Сравнить сейчас
Выбрать

Результаты 1 - 8 из 8

Наверх