Контакт
Обратная связь
Фильтровать по:
15000.0 mm 60000.0 mm
18.0 mm 44.9 mm
16.2 mm 18.0 mm
31.4 mm 97.7 mm

6 результатов:

Результаты 1 - 6 из 6

Вид: Галерея Список
Экономичные цилиндрические датчики в стандартном корпусе
  • Бюджетные цилиндрические датчики в корпусе M18 в особо коротком исполнении
  • Пять различных вариантов конструктивных исполнений корпуса
  • Модели с корпусом из пластмассы или металла, прямое (осевое) или угловое (радиальное) исполнение оптики
  • Очень яркий и хорошо видимый излучающий светодиод PinPoint
  • Потенциометр для настройки порога срабатывания (в зависимости от типа)
  • Специальное исполнение Fully-Flush («заподлицо») из металла
  • Очень хорошо видимые светодиодные индикаторы состояния
  • Класс защиты IP 67
Сравнить сейчас
Выбрать
Цилиндрические фотоэлектрические датчики с функцией Touch-Teach для применения в зонах с повышенной влажностью
  • Цилиндрические фотоэлектрические датчики в корпусе из нержавеющей стали M18 с классом защиты IP69k
  • Стойкость к большинству моющих средств; сертифицированы независимыми учреждениями
  • Расширенный диапазон температур: +85 °C (долговременно), +100 °C (кратковременно, 15 мин)
  • Функция Touch-Teach для настройки
  • Все материалы, в том числе корпус, светодиоды и линзы, обладают устойчивостью к химикатам
  • Класс защиты IP69k и IP68 в соответствии с DIN40050
  • Выгравированные лазером номера деталей
  • Сертифицировано ECOLAB и JohnsonDiversey
Сравнить сейчас
Выбрать
Экономичные цилиндрические датчики в стандартном корпусе
  • Бюджетные цилиндрические датчики M18 в корпусе стандартной длины
  • Пластмассовый или металлическом корпус с осевым расположением оптической оси
  • Очень яркий и хорошо видимый излучающий светодиод PinPoint
  • Очень хорошо видимые светодиодные индикаторы состояния
  • Класс защиты IP 67
Сравнить сейчас
Выбрать
Надежное обнаружение всех типов объектов
  • Наиболее полное портфолио датчиков в гибридном корпусе
  • Две пары светодиодных индикаторов и новая, интуитивно понятная световая шкала уровня сигнала
  • Лучшие в отрасли датчики с подавлением заднего фона
  • Лучшее обнаружение прозрачных объектов с функцией Аutoadapt
  • Корпус из сверхпрочного пластика VISTAL, степень защиты – IP69K
Сравнить сейчас
Выбрать
Комплексное решение — это не только экономично
  • Недорогой цилиндрический датчик M18
  • Большая дальность сканирования — 100 мм, 400 мм, 800 мм (диффузионный датчик), 300 мм (фотоэлектрический датчик с подавлением заднего фона), 6 м (датчик с отражением от рефлектора) и 20 м (однопроходной датчик)
  • Яркая индикация состояния с видимостью на 360°
  • Обширный ассортимент продукции охватывает широкий спектр применения
  • Высокая частота срабатывания — до 1000 Гц
  • Поставляется в металлическом или пластиковом корпусе
  • Оптическая ось по выбору: осевая или радиальная (90°)
Сравнить сейчас
Выбрать
Лазерный датчик с цилиндрическим корпусом M18
  • Цилиндрические датчики в корпусе M18 с лазерным источником света
  • Лазер класса 1
  • Быстрое время отклика
  • Расположение оптической оси: осевое или радиальное
  • Долговечный металлический корпус
  • Класс защиты корпуса IP67
  • Малое видимое световое пятно для обнаружения мелких объектов
Сравнить сейчас
Выбрать

Результаты 1 - 6 из 6

Наверх