Контакт
Обратная связь
Фильтровать по:
22000.0 mm 60000.0 mm

2 результатов:

Результаты 1 - 2 из 2

Вид: Галерея Список
Многофункциональные надежные датчики для применения в сложных производственных условиях
  • Прочный корпус из литого под давлением цинка с классом защиты IP 69K
  • Элементы управления защищены кожухом
  • Высокая нечувствительность к внешним источникам света
  • Типы выходного сигнала: PNP/NPN. Логика работы: «СВЕТЛО/ТЕМНО»
  • Датчики с питанием от постоянного или постоянного/переменного тока с сертификацией UL
  • Опции: тестовый вход, временная задержка, сигнализация о загрязнении на выходе предупредительного сигнала, обогрев фронтального стекла, в том числе и в усиленном варианте
  • Разъем M12 или кабельный ввод M16: поворотные на 90°
Сравнить сейчас
Выбрать
Надежное обнаружение и безопасная работа во взрывоопасных средах (газ)
  • Маркировка: EX II 2G Ex ia op is IIC T4 согласно директиве 2014/34/EU (ATEX)
  • Соответствует категории 2G
  • Устройство переключения выходного сигнала: EN 60947-5-6 (NAMUR)
  • Штекер M12 или винты M16: поворотные на 90°
  • Прочный корпус из цинка, литого под давлением
  • Точное подавление заднего фона
Сравнить сейчас
Выбрать

Результаты 1 - 2 из 2

Наверх