Контакт
Обратная связь
Фильтровать по:
0.0 mm 10.0 mm
500.0 mm 60000.0 mm
19.5 mm 63.2 mm
7.7 mm 22.0 mm
3.5 mm 22.2 mm

19 результатов:

Результаты 1 - 19 из 19

Вид: Галерея Список
Высокопроизводительные миниатюрные датчики в узком корпусе для обнаружения прозрачных объектов
  • Непрерывная адаптация порога срабатывания (AutoAdapt) для надежного обнаружения даже при загрязнении
  • Датчики с автоколлимацией
  • Простота настройки через кнопку настройки, кабель или IO-Link
  • Хорошо видимое небольшое световое пятно с четко очерченными контурами благодаря технологии PinPoint обеспечивает большой коэффициент резерва даже при применении отражателей малых размеров
  • Удобная настройка датчиков, мониторинг, расширенная диагностика и визуализация через IO-Link
Сравнить сейчас
Выбрать
Надежное обнаружение прозрачных объектов
  • Гигиеничный корпус и аксессуары из нержавеющей стали (316L/1.4404)
  • Гигиеничный монтаж с помощью адаптерной резьбы M12 или адаптерного стержня D12
  • Надежная работа в условиях частых моек оборудования: классы защиты IP 66, IP 67, IP 68 и IP 69K и сертификат ECOLAB
  • Устойчивость к воздействию широкого спектра известных чистящих и дезинфекционных средств
  • Все модели имеют яркое лазероподобное световое пятно благодаря технологии PinPoint
  • Настройка с помощью кнопки настройки, защищенной мембраной из нержавеющей стали
Сравнить сейчас
Выбрать
Надежные, прочные, универсальные
  • Гигиеничный корпус из нержавеющей стали (316L/1.4404)
  • Гигиеничный монтаж с помощью адаптерной резьбы M12 или адаптерного стержня D12
  • Надежная работа в условиях частых моек оборудования: классы защиты IP 66, IP 67, IP 68 и IP 69K и сертификат ECOLAB
  • Устойчивость к воздействию широкого спектра известных чистящих и дезинфекционных средств
  • Яркое лазероподобное световое пятно благодаря технологии PinPoint
  • Настройка с помощью кнопки настройки, защищенной мембраной из нержавеющей стали
  • Удобная настройка датчиков, мониторинг, расширенная диагностика и визуализация через IO-Link
Сравнить сейчас
Выбрать
Надежные, прочные, универсальные
  • Надежная работа в условиях частых моек оборудования: классы защиты IP 66, IP 67, IP 68 и IP 69K и сертификат ECOLAB
  • Прочный и устойчивый к коррозии корпус из нержавеющей стали (316L/1.4404)
  • Устойчивость к воздействию широкого спектра известных чистящих и дезинфекционных средств
  • Яркое лазероподобное световое пятно благодаря технологии PinPoint
  • Настройка с помощью кнопки настройки, защищенной мембраной из нержавеющей стали
  • Удобная настройка датчиков, мониторинг, расширенная диагностика и визуализация через IO-Link
Сравнить сейчас
Выбрать
Сверхмалый и сверхмощный
  • Датчик с подавлением заднего фона без существенного смещения между черным и белым
  • Точечный светодиод-2.0 с большими значениями расстояния срабатывания и высоким коэффициентом резерва
  • Широкие возможности применения благодаря лазероподобному или линейному световому пятну с четкими контурами
  • Обнаружение прозрачных и отражающих объектов датчиками с V-оптикой
  • Фотоэлектрические датчики с отражением от рефлектора с автоколлимацией и хорошо видимым световым пятном
Сравнить сейчас
Выбрать
Лучшие по производительности в своем классе датчики в миниатюрном корпусе
  • Лучшие датчики с подавлением заднего фона в своем классе
  • Применение технологии PinPoint для яркого, четкого, прецизионного светового пятна
  • Датчики с подавлением заднего фона c лазероподобным световым пятном для точного обнаружения объектов
  • Удобная настройка с помощью 5-поворотного потенциометра, кнопки настройки, настройки через кабель или IO-Link
  • Удобная настройка датчиков, мониторинг, расширенная диагностика и визуализация через IO-Link
Сравнить сейчас
Выбрать
Сверхминиатюрные датчики со стандартными характеристиками
  • Завершенная серия фотоэлектрических датчиков в проверенном на практике дизайне датчиков
  • Датчики с подавлением заднего фона с настраиваемым расстоянием срабатывания до 120 мм
  • Оптические параметры производительности существенно превосходят эти показатели для аналогичных датчиков на рынке
  • Надежное обнаружение объектов глубокого черного цвета, с плохо отражающей или зеркальной поверхностью
  • Для обеспечения большого расстояния срабатывания и надежного обнаружения объектов все модели оснащены светодиодами PinPoint
Сравнить сейчас
Выбрать
Лазерная точность для обнаружения самых малых и прозрачных объектов
  • Прецизионное световое пятно, класс лазера 1
  • С помощью кнопки настройки можно обучить датчик на обнаружение как прозрачных, так и непрозрачных объектов
  • Расстояние срабатывания от 25 мм до 60 м
  • Новейшая специальная технология ASIC компании SICK и лазерная технология со вторым излучающим светодиодом обеспечивают эффективное подавление заднего фона и защиту от внешних источников света
  • Обучение по выбору кнопкой настройки, потенциометром, через кабель или по IO-Link
Сравнить сейчас
Выбрать
Сверхточное обнаружение объектов и ультра-компактный корпус
  • Датчики с оптимальным соотношением размеры/расстояние срабатывания
  • Высокая точность срабатывания
  • Возможность настройки позволяет произвести более точную установку параметров срабатывания
  • Автоматическая адаптация порога срабатывания (AutoAdapt)
  • Принцип автоколлимации с одной линзой для обеспечения видимости через щели и отверстия
  • Удобная настройка датчиков, мониторинг, расширенная диагностика и визуализация через IO-Link
Сравнить сейчас
Выбрать
Лучшие по производительности в своем классе датчики в миниатюрном корпусе
  • Лучшие датчики с подавлением заднего фона в своем классе
  • Применение технологии PinPoint для яркого, четкого, прецизионного светового пятна
  • Датчики с подавлением заднего фона c лазероподобным световым пятном для точного обнаружения объектов
  • Удобная настройка с помощью 5-поворотного потенциометра, кнопки настройки, настройки через кабель или IO-Link
  • Удобная настройка датчиков, мониторинг, расширенная диагностика и визуализация через IO-Link
Сравнить сейчас
Выбрать
Фотоэлектрические датчики с тефлоновым покрытием выдержат самые суровые условия эксплуатации
  • Прочная тефлоновая оболочка датчика и кабеля позволяет устанавливать их непосредственно в агрессивной окружающей среде
  • Пригодность для применения в пищевой промышленности
  • Возможна дистанционная настройка расстояния срабатывания через кабель
  • Исполнения: фотоэлектрические однопроходные датчики (на пересечение луча) и фотоэлектрические датчики с отражением от объекта с подавлением заднего фона
Сравнить сейчас
Выбрать
Надежное обнаружение прозрачных объектов
  • Быстрое и надежное обучение кнопкой настройки
  • Непрерывная адаптация порога срабатывания (AutoAdapt) для надежного обнаружения даже при постоянно меняющихся условиях работы, таких как температура, степень загрязнения и износ отражателя
  • Модели без поляризационного фильтра для лучшего обнаружения деполяризирующих объектов, таких как пластиковые бутылки, конверты для компакт-дисков и отражающие объекты, завернутые в пленку
Сравнить сейчас
Выбрать
Идеальная комбинация лазерной оптики и нержавеющей стали
  • Корпус из нержавеющей стали с гигиеничным дизайном
  • Прецизионное световое пятно, класс лазера 1
  • Новейшая специальная технология ASIC компании SICK и лазерная технология обеспечивают эффективное подавление заднего фона и защиту от внешних источников света
  • С помощью кнопки настройки можно переключать режимы распознавания прозрачных и мелких непрозрачных объектов
  • Надежная работа в условиях частых моек оборудования: классы защиты IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K и сертификат ECOLAB
  • IO-Link (опция)
Сравнить сейчас
Выбрать
Надежное обнаружение прозрачных объектов
  • Надежная работа в условиях частых моек оборудования: классы защиты IP 66, IP 67, IP 68 и IP 69K и сертификат ECOLAB
  • Прочный и устойчивый к коррозии корпус из нержавеющей стали (316L/1.4404)
  • Устойчивость к воздействию широкого спектра известных чистящих и дезинфекционных средств
  • Самые современные электрические соединения, например абсолютно герметичный разъем M12 с заливкой контактов
  • Все модели имеют яркое лазероподобное световое пятно благодаря технологии PinPoint
  • Настройка с помощью кнопки настройки, защищенной мембраной из нержавеющей стали
  • Непрерывная адаптация порога срабатывания (AutoAdapt) при постоянно меняющихся условиях работы
Сравнить сейчас
Выбрать
Сверхминиатюрная серия фотоэлектрических датчиков: супермалые, суперплоские, супермощные
  • Самый компактный в мире датчик
  • Внешний усилитель не требуется
  • Обнаруживает также прозрачные объекты и объекты с высокой отражающей способностью
  • Прочный корпус датчика с крепежными отверстиями, усиленными металлом
Сравнить сейчас
Выбрать
Обнаруживает все объекты в самых неблагоприятных условиях окружающей среды
  • Корпус из нержавеющей стали с гигиеничным дизайном
  • Прецизионное световое пятно, класс лазера 1, без мертвой зоны
  • Новейшая специальная технология ASIC компании SICK и лазерная технология обеспечивают эффективное подавление заднего фона и защиту от внешних источников света
  • Надежная работа в условиях частых моек оборудования: классы защиты IP 66, IP 67, IP 68 и IP 69K и сертификат ECOLAB
  • С помощью кнопки настройки можно переключать режимы распознавания прозрачных и мелких непрозрачных объектов
  • IO-Link (опция)
Сравнить сейчас
Выбрать
Новый стандарт оптической надежности и механической прочности
  • Прецизионное световое пятно, класс лазера 1
  • Корпус из нержавеющей стали с влагостойким дизайном
  • Новейшая специальная технология ASIC компании SICK и лазерная технология обеспечивают эффективное подавление заднего фона и защиту от внешних источников света
  • С помощью кнопки настройки можно переключать режимы распознавания прозрачных и мелких непрозрачных объектов
  • Надежная работа в условиях частых моек оборудования: классы защиты IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K и сертификат ECOLAB
  • IO-Link (опция)
Сравнить сейчас
Выбрать
Обнаружение всех типов объектов одним датчиком — просто измените настройки
  • Прецизионное световое пятно, класс лазера 1
  • С помощью кнопки настройки можно переключать режимы распознавания прозрачных и мелких непрозрачных объектов
  • Автоматическая адаптация к изменяющимся условиям освещения с автоматической корректировкой порога срабатывания (AutoAdapt)
  • Расстояние срабатывания до 4,5 м
  • Отсутствие мертвой зоны благодаря оптике с автоколлимацией
  • Обучение по выбору кнопкой настройки, потенциометром, через кабель или по IO-Link
Сравнить сейчас
Выбрать
Обнаруживает все объекты в самых неблагоприятных условиях окружающей среды
  • Прецизионное световое пятно, класс лазера 1, без мертвой зоны
  • Корпус из нержавеющей стали с влагостойким дизайном
  • Новейшая специальная технология ASIC компании SICK и лазерная технология обеспечивают эффективное подавление заднего фона и защиту от внешних источников света
  • Надежная работа в условиях частых моек оборудования: классы защиты IP 66, IP 67, IP 68 и IP 69K и сертификат ECOLAB
  • С помощью кнопки настройки можно переключать режимы распознавания прозрачных и мелких непрозрачных объектов
  • IO-Link (опция)
Сравнить сейчас
Выбрать

Результаты 1 - 19 из 19

Наверх