Контакт
Обратная связь

Фотоэлектрические датчики

В фотоэлектрических датчиках из широкого портфолио SICK применяются высокоточная оптика и передовые современные технологии, что позволяет SICK предлагать лучшие решения и быть лидером в сфере автоматизации. Используемые новейшие технологии SIRIC® и технологии светодиодов гарантируют максимальную степень функциональной надежности датчиков в условиях различных внешних воздействий. Дополнительную информацию, получаемую от датчиков, можно использовать для усовершенствования современных производственных процессов. Широкий ассортимент фотоэлектрических датчиков используется по всему миру для решения множества разнообразных задач в сфере автоматизации.

Фильтровать по:

53 результатов:

Результаты 1 - 24 из 53

Вид: Галерея Список
Семейство W9-3
Высокопроизводительные датчики в прочном корпусе VISTAL®
  • Высокая производительность в сверхпрочном корпусе VISTAL®
  • Светодиод с технологией PinPoint обеспечивает яркое и аккуратное световое пятно для точного обнаружения объекта, а инфракрасный светодиод — большой диапазон работы
  • Два излучающих светодиода обеспечивают лучшее в этом классе подавление заднего фона
  • Разнообразие вариантов монтажа благодаря схеме расположения монтажных отверстий M3 или M4
  • Различные варианты подключения
Семейство GR18S
Экономичные цилиндрические датчики в стандартном корпусе
  • Бюджетные цилиндрические датчики в корпусе M18 в особо коротком исполнении
  • Пять различных вариантов конструктивных исполнений корпуса
  • Модели с корпусом из пластмассы или металла, прямое (осевое) или угловое (радиальное) исполнение оптики
  • Очень яркий и хорошо видимый излучающий светодиод PinPoint
  • Потенциометр для настройки порога срабатывания (в зависимости от типа)
  • Специальное исполнение Fully-Flush («заподлицо») из металла
  • Очень хорошо видимые светодиодные индикаторы состояния
  • Класс защиты IP 67
Семейство W4S-3 Inox Hygiene
Надежные, прочные, универсальные
  • Гигиеничный корпус из нержавеющей стали (316L/1.4404)
  • Гигиеничный монтаж с помощью адаптерной резьбы M12 или адаптерного стержня D12
  • Надежная работа в условиях частых моек оборудования: классы защиты IP 66, IP 67, IP 68 и IP 69K и сертификат ECOLAB
  • Устойчивость к воздействию широкого спектра известных чистящих и дезинфекционных средств
  • Яркое лазероподобное световое пятно благодаря технологии PinPoint
  • Настройка с помощью кнопки настройки, защищенной мембраной из нержавеющей стали
  • Удобная настройка датчиков, мониторинг, расширенная диагностика и визуализация через IO-Link
Семейство W16
Высший пилотаж в обнаружении объектов
  • Технологии: ClearSens, LineSpot и TwinEye с OptoFilter
  • BluePilot: оптическая помощь при выверке, настройка расстояния срабатывания через поворотно-нажимной элемент с оптической индикацией расстояния через интерфейс IO-Link
  • Точечный светодиод: передающий светодиод, обладающий интенсивным красным светом
  • Smart Sensor: обнаружение с расширенными возможностями, интерфейс IO-Link, диагностика, интеллектуальные задачи
Семейство GR18 Inox
Круглый,мощный, прочный — датчик M18 из нержавеющей стали для применения в зонах с повышенной влажностью
  • Высокая механическая прочность благодаря корпусу из нержавеющей стали 1.4404 /316L
  • Сертификат Ecolab: устойчивость к воздействию чистящих средств с содержанием кислот и щелочей, а также к дезинфицирующим средствам.
  • Класс защиты корпуса IP67, IP68 и IP69K — для процессов обработки смыванием
  • Резьба M18
  • Штекер M12 и варианты кабеля 2 м
Семейство PowerProx
У дальности сканирования теперь есть новый дом
  • Технология определения времени прохождения света
  • Класс лазера 1, красный и инфракрасный свет
  • Расстояние срабатывания при обнаружении объектов: от 5 см до 4 м
  • Частота переключения до 1000 Гц
  • Наименьшее минимальное расстояние между объектом и фоном: 6 мм
  • Корпус VISTAL®
  • До 3 изолированных отдельно друг от друга переключающих выходов или один аналоговый выход
  • Связь «IO-Link» доступна в виде опции (значение дистанции, 8 точек переключения, функции «Smart Sensor»)
Семейство W4S-3 Inox
Надежные, прочные, универсальные
  • Надежная работа в условиях частых моек оборудования: классы защиты IP 66, IP 67, IP 68 и IP 69K и сертификат ECOLAB
  • Прочный и устойчивый к коррозии корпус из нержавеющей стали (316L/1.4404)
  • Устойчивость к воздействию широкого спектра известных чистящих и дезинфекционных средств
  • Яркое лазероподобное световое пятно благодаря технологии PinPoint
  • Настройка с помощью кнопки настройки, защищенной мембраной из нержавеющей стали
  • Удобная настройка датчиков, мониторинг, расширенная диагностика и визуализация через IO-Link
Семейство W2S-2
Сверхмалый и сверхмощный
  • Датчик с подавлением заднего фона без существенного смещения между черным и белым
  • Точечный светодиод-2.0 с большими значениями расстояния срабатывания и высоким коэффициентом резерва
  • Широкие возможности применения благодаря лазероподобному или линейному световому пятну с четкими контурами
  • Обнаружение прозрачных и отражающих объектов датчиками с V-оптикой
  • Фотоэлектрические датчики с отражением от рефлектора с автоколлимацией и хорошо видимым световым пятном
Семейство W4S-3
Лучшие по производительности в своем классе датчики в миниатюрном корпусе
  • Лучшие датчики с подавлением заднего фона в своем классе
  • Применение технологии PinPoint для яркого, четкого, прецизионного светового пятна
  • Датчики с подавлением заднего фона c лазероподобным световым пятном для точного обнаружения объектов
  • Удобная настройка с помощью 5-поворотного потенциометра, кнопки настройки, настройки через кабель или IO-Link
  • Удобная настройка датчиков, мониторинг, расширенная диагностика и визуализация через IO-Link
Семейство GR18
Экономичные цилиндрические датчики в стандартном корпусе
  • Бюджетные цилиндрические датчики M18 в корпусе стандартной длины
  • Пластмассовый или металлическом корпус с осевым расположением оптической оси
  • Очень яркий и хорошо видимый излучающий светодиод PinPoint
  • Очень хорошо видимые светодиодные индикаторы состояния
  • Класс защиты IP 67
Семейство SureSense
Надежное обнаружение всех типов объектов
  • Наиболее полное портфолио датчиков в гибридном корпусе
  • Две пары светодиодных индикаторов и новая, интуитивно понятная световая шкала уровня сигнала
  • Лучшие в отрасли датчики с подавлением заднего фона
  • Лучшее обнаружение прозрачных объектов с функцией Аutoadapt
  • Корпус из сверхпрочного пластика VISTAL, степень защиты – IP69K
Семейство W2SG-2
Сверхточное обнаружение объектов и ультра-компактный корпус
  • Датчики с оптимальным соотношением размеры/расстояние срабатывания
  • Высокая точность срабатывания
  • Возможность настройки позволяет произвести более точную установку параметров срабатывания
  • Автоматическая адаптация порога срабатывания (AutoAdapt)
  • Принцип автоколлимации с одной линзой для обеспечения видимости через щели и отверстия
  • Удобная настройка датчиков, мониторинг, расширенная диагностика и визуализация через IO-Link
Семейство W26
Высший пилотаж в обнаружении объектов
  • Технологии: ClearSens, LineSpot и TwinEye с OptoFilter
  • BluePilot: оптическая помощь при выверке, настройка расстояния срабатывания через поворотно-нажимной элемент с оптической индикацией расстояния через интерфейс IO-Link
  • Точечный светодиод: передающий светодиод, обладающий интенсивным красным светом
  • Smart Sensor: обнаружение с расширенными возможностями, интерфейс IO-Link, диагностика, интеллектуальные задачи
Семейство W4-3
Лучшие по производительности в своем классе датчики в миниатюрном корпусе
  • Лучшие датчики с подавлением заднего фона в своем классе
  • Применение технологии PinPoint для яркого, четкого, прецизионного светового пятна
  • Датчики с подавлением заднего фона c лазероподобным световым пятном для точного обнаружения объектов
  • Удобная настройка с помощью 5-поворотного потенциометра, кнопки настройки, настройки через кабель или IO-Link
  • Удобная настройка датчиков, мониторинг, расширенная диагностика и визуализация через IO-Link
Семейство W12-3
Серия датчиков W12-3 - универсальное решение для сложных задач
  • Лучшие в своем классе оптические характеристики благодаря эффективной технологии OES
  • Автоколлимационная оптика для фотоэлектрических датчиков с отражением от рефлектора
  • Подавление заднего и переднего фона с помощью второго излучающего светодиода на фотоэлектрических датчиках с отражением от объекта
  • Яркое и прецизионное световое пятно благодаря технологии PinPoint и мощный инфракрасный излучающий светодиод
  • Прочный металлический корпус, опционально модели с тефлоновым покрытием
  • Различные возможности установки благодаря наличию множества отверстий: сквозных, глухих и удлиненного, а также креплению типа «ласточкин хвост»
  • Удобная настройка датчиков, мониторинг, расширенная диагностика и визуализация через IO-Link
Семейство W4S-3 Glass
Высокопроизводительные миниатюрные датчики в узком корпусе для обнаружения прозрачных объектов
  • Непрерывная адаптация порога срабатывания (AutoAdapt) для надежного обнаружения даже при загрязнении
  • Датчики с автоколлимацией
  • Простота настройки через кнопку настройки, кабель или IO-Link
  • Хорошо видимое небольшое световое пятно с четко очерченными контурами благодаря технологии PinPoint обеспечивает большой коэффициент резерва даже при применении отражателей малых размеров
  • Удобная настройка датчиков, мониторинг, расширенная диагностика и визуализация через IO-Link
Семейство W4S-3 Inox Hygiene Glass
Надежное обнаружение прозрачных объектов
  • Гигиеничный корпус и аксессуары из нержавеющей стали (316L/1.4404)
  • Гигиеничный монтаж с помощью адаптерной резьбы M12 или адаптерного стержня D12
  • Надежная работа в условиях частых моек оборудования: классы защиты IP 66, IP 67, IP 68 и IP 69K и сертификат ECOLAB
  • Устойчивость к воздействию широкого спектра известных чистящих и дезинфекционных средств
  • Все модели имеют яркое лазероподобное световое пятно благодаря технологии PinPoint
  • Настройка с помощью кнопки настройки, защищенной мембраной из нержавеющей стали
Семейство W24-2
Многофункциональные надежные датчики для применения в сложных производственных условиях
  • Прочный корпус из литого под давлением цинка с классом защиты IP 69K
  • Элементы управления защищены кожухом
  • Высокая нечувствительность к внешним источникам света
  • Типы выходного сигнала: PNP/NPN. Логика работы: «СВЕТЛО/ТЕМНО»
  • Датчики с питанием от постоянного или постоянного/переменного тока с сертификацией UL
  • Опции: тестовый вход, временная задержка, сигнализация о загрязнении на выходе предупредительного сигнала, обогрев фронтального стекла, в том числе и в усиленном варианте
  • Разъем M12 или кабельный ввод M16: поворотные на 90°
Семейство W4-3 PTFE
Фотоэлектрические датчики с тефлоновым покрытием выдержат самые суровые условия эксплуатации
  • Прочная тефлоновая оболочка датчика и кабеля позволяет устанавливать их непосредственно в агрессивной окружающей среде
  • Пригодность для применения в пищевой промышленности
  • Возможна дистанционная настройка расстояния срабатывания через кабель
  • Исполнения: фотоэлектрические однопроходные датчики (на пересечение луча) и фотоэлектрические датчики с отражением от объекта с подавлением заднего фона
Семейство W4-3 Glass
Надежное обнаружение прозрачных объектов
  • Быстрое и надежное обучение кнопкой настройки
  • Непрерывная адаптация порога срабатывания (AutoAdapt) для надежного обнаружения даже при постоянно меняющихся условиях работы, таких как температура, степень загрязнения и износ отражателя
  • Модели без поляризационного фильтра для лучшего обнаружения деполяризирующих объектов, таких как пластиковые бутылки, конверты для компакт-дисков и отражающие объекты, завернутые в пленку
Семейство W9LG-3
Точность лазера в прочном корпусе VISTAL®
  • Прочный корпус VISTAL®
  • Прецизиозное световое пятно малого размера и лазер класса 1
  • Автоматическая адаптация уровня срабатывания (CTA)
  • Автоколлимация и поляризационные фильтры
  • Обучение кнопкой настройки
  • Технология SIRIC от компании SICK
  • Подключение: разъемы M8 и M12, кабели, а также кабели с разъемами
  • Схема расположения монтажных отверстий M3 и M4
Семейство W4SL-3H
Идеальная комбинация лазерной оптики и нержавеющей стали
  • Корпус из нержавеющей стали с гигиеничным дизайном
  • Прецизионное световое пятно, класс лазера 1
  • Новейшая специальная технология ASIC компании SICK и лазерная технология обеспечивают эффективное подавление заднего фона и защиту от внешних источников света
  • С помощью кнопки настройки можно переключать режимы распознавания прозрачных и мелких непрозрачных объектов
  • Надежная работа в условиях частых моек оборудования: классы защиты IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K и сертификат ECOLAB
  • IO-Link (опция)
Семейство TranspaTect
Специальный датчик для обнаружения прозрачных объектов без использования отражателя
  • Специальная оптимизированная технология обнаружения от SICK
  • Снижается вероятность возникновения ошибок из-за отражателя
  • Части оборудования служат в качестве опорной поверхности (фона)
  • Автоматическая адаптация порога срабатывания (AutoAdapt) для надежного обнаружения даже при запыленности и загрязнении
  • Светодиод с технологией PinPoint с ярким и прецизионным световым пятном
  • Легкость обучения с помощью кнопки настройки
  • Хорошо видимые светодиодные индикаторы состояния
  • Прочный металлический корпус (покрытие PTFE возможно по запросу)
Семейство G10
Надежное обнаружение и быстрая установка — в датчиках G10 всё продумано до деталей
  • Расстояние срабатывания: до 1 200 мм для датчиков с подавлением заднего фона, до 15 м для датчиков с отражением от рефлектора с отражателем PL80A
  • Светодиод с технологией PinPoint с ярким и прецизионным световым пятном
  • Компактный корпус
  • Источники питания: 10…30 В пост. тока (DC) или 24…240 В перем./пост.тока (AC/DC). Выходные сигналы: PNP, NPN или релейный
  • Прочный корпус датчика с монтажными отверстиями, усиленными металлическими втулками для крепежных винтов
  • Монтажная система Q-Lock позволяет производить установку датчиков за несколько секунд

Результаты 1 - 24 из 53

Наверх