Контакт
Обратная связь

Оптоволоконные фотоэлектрические датчики и оптоволоконные кабели

Гибкий подход к решению сложных задач

При ограниченных размерах места для установки или при необходимости обнаруживать самые маленькие объекты оптоволоконные фотоэлектрические датчики SICK станут идеальным решением. Если при этом предъявляются еще и повышенные требования, например относительно расстояния срабатывания, температурной устойчивости, стойкости материалов или универсальности монтажа, продуманное сочетание датчика и оптоволоконного кабеля будет являться превосходным решением. Широкий ассортимент предлагаемых оптоволоконных кабелей с оптическими головками, подходящими для решения конкретных задач, удовлетворит самые взыскательные потребности.

Фильтровать по:

4 результатов:

Результаты 1 - 4 из 4

Вид: Галерея Список
Семейство GLL170
Простое и гибкое обнаружение
  • Интуитивно понятная концепция управления
  • Быстрое время срабатывания 50 мкс
  • Настройка порога срабатывания с помощью потенциометра, клавиши обучения или кабеля
  • Высокая прочность благодаря виду защиты IP 66
  • Переключение PNP/NPN (вариант с обучением)
  • 4-разрядный цифровой индикатор (вариант с обучением)
  • Изменяемая концепция крепления
  • В распоряжении имеются различные виды подключения
Семейство WLL180T
Лидер на международном рынке по расстоянию срабатывания и производительности
  • Программируемое время отклика до 16 мкс
  • Расстояние срабатывания до 20 м (однопроходная система), до 1400 мм (система отражения от объекта)
  • Совместим с шиной, деинтерференция
  • Дисплей для отображения двух рядов четырехзначных чисел
  • Настраиваемый гистерезис
  • Доступен поворот экрана
  • Обработка сигнала высокого разрешения
  • Программируемая временная задержка
Семейство LL3
Широкое портфолио оптоволоконных кабелей для самых различных задач
  • Очень большой выбор оптоволоконных кабелей с синтетическим и стекловолокном
  • Оптоволоконные кабели с высокой температурной устойчивостью и химической стойкостью
  • Доступны резьбовые и гладкие гильзы, световые полосы (Array), версии с преломлением 90°
  • Сфокусированная оптика
  • Однопроходный принцип и принцип отражения от объекта
  • Пластмассовая оболочка, металлическая защитная оболочка или тефлоновая защитная оболочка
Семейство WLL170-2
Универсальность стандартных применений
  • Малое время отклика 50 мкс
  • Настройка уровня срабатывания с помощью потенциометра или функции настройки (кнопка или кабель)
  • Четыре режима настройки
  • Простой монтаж
  • Красный или зеленый светодиод-излучатель

Результаты 1 - 4 из 4

Наверх