Контакт
Обратная связь

Обнаружение прозрачных объектов

С помощью продукции ClearSens вы сможете распознавать прозрачные объекты без каких-либо ограничений. Сделайте мир прозрачных материалов видимым, чтобы видеть насквозь и автоматизировать дальновидно. С помощью продукции ClearSens компании SICK.

18 результатов:

Результаты 1 - 18 из 18

Вид: Галерея Список
Семейство W2SG-2
Сверхточное обнаружение объектов и ультра-компактный корпус
  • Датчики с оптимальным соотношением размеры/расстояние срабатывания
  • Высокая точность срабатывания
  • Возможность настройки позволяет произвести более точную установку параметров срабатывания
  • Автоматическая адаптация порога срабатывания (AutoAdapt)
  • Принцип автоколлимации с одной линзой для обеспечения видимости через щели и отверстия
  • Удобная настройка датчиков, мониторинг, расширенная диагностика и визуализация через IO-Link
Семейство GR18S
Экономичные цилиндрические датчики в стандартном корпусе
  • Бюджетные цилиндрические датчики в корпусе M18 в особо коротком исполнении
  • Пять различных вариантов конструктивных исполнений корпуса
  • Модели с корпусом из пластмассы или металла, прямое (осевое) или угловое (радиальное) исполнение оптики
  • Очень яркий и хорошо видимый излучающий светодиод PinPoint
  • Потенциометр для настройки порога срабатывания (в зависимости от типа)
  • Специальное исполнение Fully-Flush («заподлицо») из металла
  • Очень хорошо видимые светодиодные индикаторы состояния
  • Класс защиты IP 67
Семейство W4SLG-3V
Обнаруживает все объекты в самых неблагоприятных условиях окружающей среды
  • Прецизионное световое пятно, класс лазера 1, без мертвой зоны
  • Корпус из нержавеющей стали с влагостойким дизайном
  • Новейшая специальная технология ASIC компании SICK и лазерная технология обеспечивают эффективное подавление заднего фона и защиту от внешних источников света
  • Надежная работа в условиях частых моек оборудования: классы защиты IP 66, IP 67, IP 68 и IP 69K и сертификат ECOLAB
  • С помощью кнопки настройки можно переключать режимы распознавания прозрачных и мелких непрозрачных объектов
  • IO-Link (опция)
Семейство W4S-3 Inox Glass
Надежное обнаружение прозрачных объектов
  • Надежная работа в условиях частых моек оборудования: классы защиты IP 66, IP 67, IP 68 и IP 69K и сертификат ECOLAB
  • Прочный и устойчивый к коррозии корпус из нержавеющей стали (316L/1.4404)
  • Устойчивость к воздействию широкого спектра известных чистящих и дезинфекционных средств
  • Самые современные электрические соединения, например абсолютно герметичный разъем M12 с заливкой контактов
  • Все модели имеют яркое лазероподобное световое пятно благодаря технологии PinPoint
  • Настройка с помощью кнопки настройки, защищенной мембраной из нержавеющей стали
  • Непрерывная адаптация порога срабатывания (AutoAdapt) при постоянно меняющихся условиях работы
Семейство W4S-3 Glass
Высокопроизводительные миниатюрные датчики в узком корпусе для обнаружения прозрачных объектов
  • Непрерывная адаптация порога срабатывания (AutoAdapt) для надежного обнаружения даже при загрязнении
  • Датчики с автоколлимацией
  • Простота настройки через кнопку настройки, кабель или IO-Link
  • Хорошо видимое небольшое световое пятно с четко очерченными контурами благодаря технологии PinPoint обеспечивает большой коэффициент резерва даже при применении отражателей малых размеров
  • Удобная настройка датчиков, мониторинг, расширенная диагностика и визуализация через IO-Link
Семейство WLL180T
Лидер на международном рынке по расстоянию срабатывания и производительности
  • Программируемое время отклика до 16 мкс
  • Расстояние срабатывания до 20 м (однопроходная система), до 1400 мм (система отражения от объекта)
  • Совместим с шиной, деинтерференция
  • Дисплей для отображения двух рядов четырехзначных чисел
  • Настраиваемый гистерезис
  • Доступен поворот экрана
  • Обработка сигнала высокого разрешения
  • Программируемая временная задержка
Семейство TranspaTect
Специальный датчик для обнаружения прозрачных объектов без использования отражателя
  • Специальная оптимизированная технология обнаружения от SICK
  • Снижается вероятность возникновения ошибок из-за отражателя
  • Части оборудования служат в качестве опорной поверхности (фона)
  • Автоматическая адаптация порога срабатывания (AutoAdapt) для надежного обнаружения даже при запыленности и загрязнении
  • Светодиод с технологией PinPoint с ярким и прецизионным световым пятном
  • Легкость обучения с помощью кнопки настройки
  • Хорошо видимые светодиодные индикаторы состояния
  • Прочный металлический корпус (покрытие PTFE возможно по запросу)
Семейство Reflex Array
Фотоэлектрические датчики с широким вертикальным световым лучом: универсальные и экономичные
  • Обнаружение объектов независимо от их расположения в пределах световой полосы датчика: например объектов высотой более 12 мм в пределах световой полосы высотой 50 мм
  • Дистанция работы от 0 до 4,5 м
  • Минимальное расстояние между датчиком и отражателем 0,5 м для всех моделей
  • Технология PinPoint 2.0 LED для интенсивного красного света
  • Автоматическая адаптация уровня срабатывания (AutoAdapt) для надежного обнаружения при загрязнении и запыленности
Семейство MultiLine
Один хорошо, а два лучше
  • Два связанных логически и интеллектуально датчика с подавлением заднего фона в одном миниатюрном корпусе обеспечивают максимальную надежность при обнаружении объектов
  • Непрерывное надежное обнаружение структурированных и перфорированных объектов, таких как электронные платы
  • Непрерывное надежное обнаружение объектов с зеркальной и/или неравномерной поверхностью, таких как упаковки кофе и пакетики с супом
  • Эффективная рабочая зона от 40 до 120 мм
  • Легкая настройка с помощью кнопки настройки
Семейство MultiPac
MultiPac — уникальные датчики для специальных задач по обнаружению объектов
  • Два независимых приемника светового излучения
  • Новейшая технология ASIC от компании SICK
  • Светодиод повышенной мощности, чрезвычайно высокая интенсивность света
  • Максимальное расстояние срабатывания: 500 мм
  • Быстрый и простой ввод в эксплуатацию благодаря хорошо видимому световому пятну
Семейство MultiV
Эффективное обнаружение сложных объектов
  • Надежное обнаружение плоских прозрачных и отражающих объектов, таких как дисплей, стеклянные и металлические детали любого вида
  • Вырезы и отверстия в объекте не приводят к повторному срабатыванию
  • Обнаружение плоских объектов на конвейерных транспортерах
  • Миниатюрный корпус позволяет установить датчик в труднодоступных местах
  • Прецизионное подавление заднего фона обеспечивает надежное обнаружение объектов любого типа независимо от вида поверхности
  • Повторяемость точки срабатывания < 1 мм
  • Оптимальное рабочее расстояние от 15 до 30 мм
Семейство WLL170-2
Универсальность стандартных применений
  • Малое время отклика 50 мкс
  • Настройка уровня срабатывания с помощью потенциометра или функции настройки (кнопка или кабель)
  • Четыре режима настройки
  • Простой монтаж
  • Красный или зеленый светодиод-излучатель
Семейство W9-3 Glass
Высокопроизводительные датчики в прочном корпусе VISTAL®
  • Высокая производительность в сверхпрочном корпусе VISTAL®
  • Лучшее в своем классе обнаружение прозрачных объектов
  • Автоматическая адаптация уровня срабатывания
  • Светодиод с технологией PinPoint обеспечивает яркое и аккуратное световое пятно для точного обнаружения объекта
  • Разнообразие вариантов монтажа благодаря схеме расположения монтажных отверстий M3 или M4
  • Разнообразие вариантов подключения
Семейство W4SLG-3
Обнаружение всех типов объектов одним датчиком — просто измените настройки
  • Прецизионное световое пятно, класс лазера 1
  • С помощью кнопки настройки можно переключать режимы распознавания прозрачных и мелких непрозрачных объектов
  • Автоматическая адаптация к изменяющимся условиям освещения с автоматической корректировкой порога срабатывания (AutoAdapt)
  • Расстояние срабатывания до 4,5 м
  • Отсутствие мертвой зоны благодаря оптике с автоколлимацией
  • Обучение по выбору кнопкой настройки, потенциометром, через кабель или по IO-Link
Семейство V18V
Цилиндрические фотоэлектрические датчики с функцией Touch-Teach для применения в зонах с повышенной влажностью
  • Цилиндрические фотоэлектрические датчики в корпусе из нержавеющей стали M18 с классом защиты IP69k
  • Стойкость к большинству моющих средств, сертифицированы независимыми учреждениями
  • Расширенный диапазон температур: +85 °C (долговременно), +100 °C (кратковременно, 15 мин)
  • Функция Touch-Teach для настройки
  • Все материалы, в том числе корпус, светодиоды и линзы, обладают устойчивостью к химикатам
  • Класс защиты IP69k и IP68 в соответствии с DIN40050
  • Выгравированные лазером номера деталей
  • Сертифицировано ECOLAB и JohnsonDiversey
Семейство W12G
Высокоэффективное решение для обнаружения прозрачных объектов: от пластиковых бутылок до прозрачной пленки
  • Прочный металлический корпус, опционально с тефлоновым покрытием
  • Надежное обнаружение прозрачных объектов
  • Прецизионная оптика с автоколлимацией
  • Надежные датчики для промышленного применения
  • Технология PinPoint
  • Крепление типа «ласточкин хвост, круглые и удлиненные монтажные отверстия обеспечивают универсальность крепления
  • Хорошо видимые индикаторы состояния
  • Удобная настройка датчиков, мониторинг, расширенная диагностика и визуализация через IO-Link
Семейство W9LG-3
Точность лазера в прочном корпусе VISTAL®
  • Прочный корпус VISTAL®
  • Прецизиозное световое пятно малого размера и лазер класса 1
  • Автоматическая адаптация уровня срабатывания (CTA)
  • Автоколлимация и поляризационные фильтры
  • Обучение кнопкой настройки
  • Технология SIRIC от компании SICK
  • Подключение: разъемы M8 и M12, кабели, а также кабели с разъемами
  • Схема расположения монтажных отверстий M3 и M4
Семейство W11G-2
Надежное обнаружение прозрачных объектов — от пластиковых бутылок до прозрачной пленки
  • Датчики с отражением от рефлектора для обнаружения прозрачных объектов
  • Надежные датчики для промышленного применения
  • Технология PinPoint позволяет детектировать любые объекты с гарантированной точностью и быстротой
  • Компактный корпус из пластика в исполнении, устойчивом к действию химикатов, термических и механических нагрузок
  • Крепление типа «ласточкин хвост, круглые и удлиненные монтажные отверстия обеспечивают универсальность крепления
  • Хорошо видимые индикаторы состояния
  • Легкость настройки с помощью потенциометра

Результаты 1 - 18 из 18

Наверх