Головокружительный успех в сфере интеллектуальной автоматизации

Фотоэлектрические датчики и световые барьеры W4F — максимальная мощность в миниатюрном формате

Когда стремление к «умной» автоматизации сталкивается со стеснёнными условиями для монтажа, на помощь приходит семейство изделий W4F. Эти датчики надёжно обнаруживают отражающие, плоские, прозрачные или перфорированные объекты даже в сложных условиях. Будучи интеллектуальными датчиками, они поддерживают интеллектуальный мониторинг и профилактическое техобслуживание в современных случаях применения с реализацией концепции «Индустрии 4.0».

подробнее

G6L: G6 с лазерными вариантами

Лазерные варианты для обнаружения филигранных объектов

Новые лазерные варианты G6 в миниатюрном корпусе с точным лазерным световым пятном и большим расстоянием срабатывания обеспечивают выдающуюся производительность датчика даже в сложных условиях. Таким образом, они представляют собой идеальное решение для обнаружения мелких деталей в производстве электроники или полупроводниковой промышленности.

продукты

Фотоэлектрические датчики

Высочайший уровень требований. Точность обнаружения

Высокотехнологичные средства автоматизации требуют применения интеллектуальных систем обнаружения объектов. Какими бы ни были задачи, фотоэлектрические датчики и световые барьеры от SICK представляют собой надёжное решение для широкого спектра областей применения. Высокое качество обнаружения датчиков от SICK повышает производительность машин и качество результатов.

Выбор изделия

Профессионализм SICK в технологии применения лазеров

От больших до маленьких

При обнаружении крошечных объектов и распознавании в сложных условиях окружающей среды лучше всего подходят фотоэлектрические датчики и световые барьеры с лазерной технологией. Благодаря обширному ассортименту SICK Вы сможете найти подходящий лазерный датчик для любого варианта применения, в любых условиях установки и окружающей среды.

продукты

ClearSens: надёжное распознавание прозрачных объектов

ClearSens компании SICK для обнаружения прозрачных объектов

Пытаетесь решить задачу организации ежедневной работы с прозрачными объектами, но до сих пор не нашли подходящих датчиков для этого?

Компания SICK имеет подходящее решение для вас: ClearSens.

Продукты семейства ClearSens обеспечивают надёжную детекцию прозрачных объектов в любой среде.

Выбор изделия

Smart Sensors

Поставщики информации для Индустрии 4.0

Smart Sensors генерируют и принимают данные и информацию, которые выходят за рамки классических сигналов переключения или измеренных параметров процесса. Благодаря этому, они обеспечивают значительное повышение эффективности, дают большую гибкость и улучшенную надёжность планирования для профилактического обслуживания оборудования.

подробнее
Головокружительный успех в сфере интеллектуальной автоматизации
G6L: G6 с лазерными вариантами
Фотоэлектрические датчики
Профессионализм SICK в технологии применения лазеров
ClearSens: надёжное распознавание прозрачных объектов
Smart Sensors

Выберите Ваше решение

Здесь вы можете ознакомиться с подходящими продуктами или семействами продуктов

Принцип работы датчика
Тип корпуса
ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯ
Материал корпуса
Специальные случаи применения
Фильтровать по:
0.0 m 1.5 m
0.0 mm 80000.0 mm
12.0 mm 157.0 mm
7.6 mm 71.0 mm
3.5 mm 107.7 mm

5 319 результатов:

Результаты 1 - 8 из 5319

Фотоэлектрические датчики
W4F
  • Расстояние срабатывания мин./макс.: 4 mm / 100 mm
  • Принцип работы датчика: Датчик с отражением от объекта
  • Вид подключения: Разъем M8, 4-конт.
  • ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯ: Светодиод PinPoint
  • Вид излучения: Видимый красный свет
  • Настройка: Кнопка настройки, Потенциометр, Кабель
  • Smart Sensor: Enhanced Sensing (Базовая логика), Эффективный обмен данными, Smart Task
Детали
Сравнить сейчас
Штук
Фотоэлектрические датчики
W12-3
  • Дистанция работы, макс.: 0 m ... 20 m
  • Принцип работы датчика: Однопроходной датчик (на пересечение луча)
  • Переключающий выход: NPN
  • Вид подключения: Разъем M12, 4-конт.
  • Настройка: Потенциометр, 5 оборотов
Детали
Сравнить сейчас
Штук
Фотоэлектрические датчики
W12-2 Laser
  • Дистанция работы, макс.: 30 mm ... 200 mm
  • Принцип работы датчика: Датчик с отражением от объекта
  • Принцип работы: Подавление заднего фона
  • Переключающий выход: PNP, NPN
  • Тип переключения: СВЕТЛО, ТЕМНО
  • Вид подключения: Разъем M12, 5-конт.
  • ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯ: Лазер
  • Настройка: Потенциометр
Детали
Сравнить сейчас
Штук
Фотоэлектрические датчики
W12-2 Laser
  • Дистанция работы, макс.: 30 mm ... 200 mm
  • Принцип работы датчика: Датчик с отражением от объекта
  • Принцип работы: Подавление заднего фона
  • Переключающий выход: PNP, NPN
  • Тип переключения: СВЕТЛО, ТЕМНО
  • Вид подключения: Разъем M12, 5-конт.
  • ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯ: Лазер
  • Настройка: Потенциометр
Детали
Сравнить сейчас
Штук
Фотоэлектрические датчики
W12-2 Laser
  • Дистанция работы, макс.: 20 mm ... 50 mm
  • Принцип работы датчика: Датчик с отражением от объекта
  • Принцип работы: Подавление заднего фона
  • Переключающий выход: PNP, NPN
  • Тип переключения: СВЕТЛО, ТЕМНО
  • Вид подключения: Разъем M12, 5-конт.
  • ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯ: Лазер
  • Настройка: Отсутствует
Детали
Сравнить сейчас
Штук
Фотоэлектрические датчики
W12-2 Laser
  • Дистанция работы, макс.: 0 m ... 15 m
  • Принцип работы датчика: Датчик с отражением от рефлектора
  • Принцип работы: Автоколлимация
  • Переключающий выход: PNP, NPN
  • Тип переключения: СВЕТЛО, ТЕМНО
  • Вид подключения: Разъем M12, 5-конт.
  • ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯ: Лазер
  • Настройка: Потенциометр
Детали
Сравнить сейчас
Штук
Фотоэлектрические датчики
W12-2 Laser
  • Дистанция работы, макс.: 0 m ... 18 m
  • Принцип работы датчика: Датчик с отражением от рефлектора
  • Принцип работы: Автоколлимация
  • Переключающий выход: PNP, NPN
  • Тип переключения: СВЕТЛО, ТЕМНО
  • Вид подключения: Разъем M12, 5-конт.
  • ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯ: Лазер
  • Настройка: Отсутствует
Детали
Сравнить сейчас
Штук
Фотоэлектрические датчики
W12-2 Laser
  • Дистанция работы, макс.: 0 m ... 18 m
  • Принцип работы датчика: Датчик с отражением от рефлектора
  • Принцип работы: Автоколлимация
  • Переключающий выход: PNP, NPN
  • Тип переключения: СВЕТЛО, ТЕМНО
  • Вид подключения: Разъем M12, 5-конт.
  • ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯ: Лазер
  • Настройка: Потенциометр
Детали
Сравнить сейчас
Штук

Результаты 1 - 8 из 5319

Преимущества

Разнообразный, надёжный, первоклассный

Большой выбор фотоэлектрических датчиков и световых барьеров от SICK обеспечивает эффективную и действенную реализацию многих вариантов применения техники автоматизации по всему миру. Фотоэлектрические датчики и световые барьеры от SICK в стандартной комплектации доступны в многочисленных конструкциях и материалах. SIRIC®, собственный ASIC от SICK, в сочетании с современными оптическими технологиями, обеспечивают наивысший уровень функциональной надёжности, независимо от влияния помех на месте. Дополнительная информация от датчиков через IO-Link помогает упростить современные производственные процессы.

Поскольку SICK сама разрабатывает всю технологию, начиная с конструкции микрочипа и заканчивая интеграцией в фотоэлектрические датчики и световые барьеры, адаптация в соответствии с конкретным случаем применения или пожеланиями клиента проводится быстро и индивидуально.

Фотоэлектрические датчики

Комплексное обнаружение

Фотоэлектрические датчики и световые барьеры от SICK распознают объекты самого различного вида и качества – благодаря SIRIC®, основанной на новом поколении оптических интегральных схем ASIC. С помощью SIRIC® в мир фотоэлектрических датчиков и световых барьеров можно интегрировать методы цифровой обработки сигналов. Датчики с данной технологией стали более эффективными, чем когда-либо прежде. Они крайне невосприимчивы ко всем известным оптическим и электромагнитным воздействиям. Благодаря современным возможностям коммуникации они могут быть целостно интегрированы в сети автоматизации.

Датчики SICK надёжно обнаруживают объекты любого типа. Прозрачные или тёмные, маленькие или быстрые, перфорированные или блестящие, неровные или обёрнутые в плёнку, близкие и далёкие. Вы можете положиться на высочайшее качество.

Все условия, все нормы и стандарты.

Независимо от преобладающих условий: фотоэлектрические датчики и световые барьеры от SICK работают надёжно. Они обеспечивают надёжные результаты обнаружения, даже при сильном воздействии посторонних источников света или при отражениях заднего фона. Благодаря своей прочной конструкции они стойко переносят высокие механические нагрузки от ударов или вибраций, а также устойчивы к электромагнитным помехам. Пыль, экстремальные температуры или изменение температуры, влажная и мокрая среда или при контакте с химикатами, такими как чистящие средства: на датчики от SICK можно положиться. Они отвечают всем соответствующим нормам и стандартам, требующимся сегодня в промышленности. К ним относятся, например, соответствие ЕС, UL или RoHS. Требования наших внутрикорпоративных испытательных директив SICK часто даже выходят за рамки установленных законом требований и общепринятых стандартов.

Для каждого типа оборудования

От миниатюрных до больших: благодаря большому количеству вариантов корпуса и разнообразным возможностям управления фотоэлектрические датчики и световые барьеры фирмы «SICK» подходят к любому типу оборудования. Для изготовления корпуса можно выбрать нержавеющую сталь, VISTAL®, металл, пластик или тефлоновое покрытие. Существуют также различные варианты подключения и управления. Все датчики SICK легко настраиваются и просты в установке.

От большого до маленьких – профессионализм SICK в технологии применения лазеров

При обнаружении крошечных объектов и распознавании в сложных условий окружающей среды окружающей среды лучше всего подходят фотоэлектрические датчики и световые барьеры с лазерной технологией. Они являются оптимальным решением даже в критических условиях окружающей среды, таких как отражения от глянцевых поверхностей, внешнее освещение от современных энергосберегающих ламп, при небольшом месте для установки или при обнаружении через небольшие отверстия.

При обнаружении крошечных объектов и распознавании в сложных условий окружающей среды окружающей среды лучше всего подходят фотоэлектрические датчики и световые барьеры с лазерной технологией. Они являются оптимальным решением даже в критических условиях окружающей среды, таких как отражения от глянцевых поверхностей, внешнее освещение от современных энергосберегающих ламп, при небольшом месте для установки или при обнаружении через небольшие отверстия.

распознавание мельчайших объектов

Предельно маленькие световые пятна обеспечивают идеальные условия для точного распознавания объектов и признаков в автоматизации – даже при обнаружении очень маленьких объектов.

быстрый ввод в эксплуатацию

Резко сфокусированные и интенсивные пятна лазерного луча делают лазерные датчики быстрыми и удобными для выравнивания. Это сокращает время и затраты при вводе в эксплуатацию машин и оборудования.