Контакт
Обратная связь

Однолучевые световые барьеры безопасности

Световые барьеры для применения в экстремальных условиях

Однолучевые световые барьеры безопасности состоят либо из самотестирующихся передатчиков и приемников, либо из тестируемых передатчиков и приемников в комбинации с блоком обработки сигналов. Они обладают большой дальностью сканирования и имеют различные типы конструкции и габариты. Они соответствуют типу 2 или типу 4 по EN 61496 и PL c или PL e по EN ISO 13849. Области применения: робототехника, обрабатывающие станки, обрабатывающие центры, оборудование для укладки на поддоны, многоярусные склады и поточные линии.

Фильтровать по:

9 результатов:

Результаты 1 - 9 из 9

Вид: Галерея Список
Семейство Системы L4000
Комплектная система с высокой доступностью и малым временем отклика
  • Тип 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849), только в комбинации с UE401
  • Малогабаритные датчики M18 с дальностью сканирования до 10 м
  • Малогабаритные датчики M30 с дальностью сканирования до 60 м
  • Класс защиты корпуса IP 67
  • Диапазон температур от –20 °C до +55 °C
  • Компактное устройство обработки сигнала (22,5 мм) с контролем внешних устройств (EDM) и блокировкой повторного запуска
  • Малое время отклика 30 мс
  • Каскадное подключение до 8 датчиков
Семейство L41
Универсальность применения до типа 4 при использовании решений по управлению безопасностью от компании SICK
  • Тип 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849), только в комбинации с пригодными контрольными приборами, например Flexi Classic или Flexi Soft
  • Малогабаритные датчики M18 с дальностью сканирования до 10 м
  • Малогабаритные датчики M30 с дальностью сканирования до 60 м
  • Класс защиты корпуса IP 67
  • Диапазон температур от –40 °C до 55 °C
  • Радиальная оптика (направляющее зеркало 90°)
Семейство L28
Компактная конструкция для применения в целях контроля безопасности до типа 2
  • Тип 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL с (EN ISO 13849), только в комбинации с пригодными контрольными приборами, например Flexi Classic или Flexi Soft
  • Компактная конструкция с дальностью сканирования до 18 м
  • Пластиковый корпус, ABS
  • Класс защиты корпуса IP 67
  • Диапазон температур от –40 °C до +60 °C
Семейство WSU/WEU26-3
Прочная конструкция с высокой устойчивостью к экстремальным условиям окружающей среды
  • Тип 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Прочная конструкция
  • Универсальность применения
  • Дальность сканирования до 70 м
  • Выходы реле
  • Обогрев переднего стекла
Семейство L21
Цилиндрическая конструкция для специальных защитных систем до типа 2
  • Тип 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL с (EN ISO 13849), только в комбинации с пригодными контрольными приборами, например Flexi Classic или Flexi Soft
  • Малогабаритные датчики M18 с дальностью сканирования до 10 м
  • Малогабаритные датчики M30 с дальностью сканирования до 60 м
  • Класс защиты корпуса IP 67
  • Диапазон температур от –40 °C до 55 °C
  • Исполнение в металле или пластике
  • Радиальная оптика (направляющее зеркало 90°)
  • Простота диагностики и сервиса
Семейство L27
Стандартная конструкция и большая дальность сканирования для применения в целях контроля безопасности до типа 2
  • Тип 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL с (EN ISO 13849), только в комбинации с пригодными контрольными приборами, например Flexi Classic или Flexi Soft
  • Компактная конструкция с дальностью сканирования до 35 м
  • Встроенное устройство для обогрева
  • Класс защиты корпуса IP 67
  • Диапазон температур от –40 °C до +60 °C
Семейство L29
Компактная конструкция для применения в целях контроля безопасности до типа 2
  • Классы безопасности: тип 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849), только в комбинации с контрольными приборами серии Flexi Classic (UE410-MU)
  • Исключительно компактная конструкция (50 x 23,6 x 12,2 мм)
  • Очень прочный корпус VISTAL®
  • Устойчивость материалов, испытанная Ecolab
  • Класс защиты корпуса IP 66, IP 67 и IP 69K
  • Диапазон температур от –40 °C до +60 °C
Семейство L25
Гибкая защита машины для случаев применения типа 2
  • Система BluePilot: оптическая помощь при выверке
  • Интеллектуальный датчик: эффективная связь с помощью промышленного коммуникационного интерфейса IO-Link
  • Сверхпрочный корпус VISTAL®
  • Вид защиты IP66, IP67 и IP69K
  • Типичная дальность действия до 20 м
  • Вид света: инфракрасный свет и видимый красный свет
  • Стандартизованная техника соединительных разъемов и крепежных изделий
  • Тип 2, PL c, SIL1
Семейство L26

Гибкая защита машины для случаев применения типа 2

  • Система BluePilot: оптическая помощь при выверке
  • Интеллектуальный датчик: эффективная связь с помощью промышленного коммуникационного интерфейса IO-Link
  • Сверхпрочный корпус VISTAL®
  • Вид защиты IP66, IP67 и IP69K
  • Типичная дальность действия до 50 м
  • Вид света: инфракрасный свет и видимый красный свет
  • Стандартизованная техника соединительных разъемов и крепежных изделий
  • Тип 2, PL c, SIL1

Результаты 1 - 9 из 9

Наверх