Контакт
Обратная связь

Световые завесы безопасности
miniTwin2

Компактный дизайн, большая гибкость и универсальные возможности

Преимущества

  • Экономичная установка в оборудование: конструкция минимальных размеров, каскадное подключение и точная градация защитных полей обеспечивают гибкую адаптацию системы к конструкции оборудования.
  • Стандартизация экономит время и ресурсы благодаря простым операциям в сферах логистики, обработки заказов и сервисного обслуживания.
  • Образцовое применение: практически полностью автоматизированный ввод в эксплуатацию без программного обеспечения и интуитивно понятное управление с высококачественной оптикой.
  • Процедура запуска с использованием светодиодов и цветные светодиоды для быстрого выравнивания и четкой визуализации защитного поля обеспечивают быстрое проведение диагностики.
  • Сплошное защитное поле при каскадном применении устраняет мертвые зоны, сокращает безопасное расстояние и таким образом обеспечивает повышение производительности.
  • Крепления, подбираемые в соответствии с областью применения, расширяют возможности монтажа и сокращают время на его выполнение.

Обзор

Компактный дизайн, большая гибкость и универсальные возможности

Световая завеса безопасности miniTwin2 в настоящее время является самым компактным электрочувствительным защитным устройством в своем роде и используется преимущественно в опасных местах для защиты пальцев и рук. Передатчик и приемник скомбинированы в одном чрезвычайно компактном корпусе. Завеса miniTwin2 применяется как отдельное устройство или в составе каскадной системы и обеспечивает защиту машин вплоть до максимального уровня безопасности PL c. Диапазон доступных размеров защитного поля составляет от 120 до 1200 мм, при этом в каскад можно включить до трех систем. За счет оформления корпусов различной длины с шагом 60 мм возможна реализация индивидуальных защитных полей. Для экономии времени используются комплекты держателей, а ввод в эксплуатацию выполняется почти полностью автоматически и без использования программного обеспечения. Завеса miniTwin2 отличается превосходным современным промышленным дизайном и представляет собой удачное сочетание концепции интуитивно понятного управления и высококачественной оптики.

Краткий обзор
  • Тип 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849)
  • Устройство с небольшим поперечным сечением (15 x 32 мм), основанное на концепции, исключающей образование мертвых зон
  • Twin Stick: передатчик и приемник в одном корпусе, возможность каскадного подключения
  • Точное определение значений высоты защитного поля с шагом 60 мм: от 120 до 1200 мм
  • Типичная дальность сканирования 0...8 м
  • Продуманная конфигурация контроля внешних устройств без программного обеспечения и функция сброса
  • Разъем подключения устройства M12, 5-конт.

 

safetyIQ

Откройте для себя интеллектуальную защиту для большей производительности

Узнайте больше

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Дальность сканирования8 m
    Высота защитного поля120 mm ... 1.200 mm
    Разрешение14 mm / 24 mm / 34 mm
    ТипТип 2 (IEC 61496-1)
    Класс надежности

    SIL1 (IEC 61508)

    SILCL1 (EN 62061)

    Тип защитыIP65 (EN 60529)
    Диапазон рабочих температур–20 °C ... +55 °C
Все технические данные Вы найдете в отдельном изделии.

Загрузки

Наверх