Контакт
Обратная связь

Световые завесы безопасности
M4000 Advanced Curtain

Подключение сигналов выборочного отключения на месте, а также высокое разрешение

Преимущества

  • Высокое разрешение (14/30 мм) уменьшает безопасное расстояние при защите доступа — с мьютингом и без него
  • Прочный корпус и большой резерв мощности позволяют применять систему даже в неблагоприятных условиях окружающей среды
  • Монтажные пазы на трёх сторонах обеспечивают гибкость при монтаже и упрощают установку в оборудование
  • Удобные интерфейсы и элементы индикации упрощают ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание.
  • Подключение сигналов мьютинга на переключаемом усилителе мьютинга UE403 непосредственно на месте сводит к минимуму затраты на электромонтаж и упрощает ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание
  • Уменьшение времени простоев благодаря видимым со всех сторон световым индикаторам и индикаторам диагностики, а также конфигурационному запоминающему устройству в переключаемом усилителе мьютинга UE403

Обзор

Подключение сигналов выборочного отключения на месте, а также высокое разрешение

Световая завеса безопасности M4000 Advanced Curtain в комбинации с переключаемым усилителем мьютинга UE403 является эффективным решением для обычного применения при мьютинге с автоматической транспортировкой материалов. Она особенно подходит в случаях, когда из-за малого безопасного расстояния требуется высокое разрешение. Простота настройки через ПК и подключение сигналов мьютинга непосредственно на месте обеспечивают максимальную эксплуатационную готовность. Различные адаптеры для крепления и продуманные приспособления расширяют возможности монтажа устройства и датчиков мьютинга. Встроенные функции, а также информация о состоянии и диагностические данные позволяют выполнять быстрый ввод в эксплуатацию и предотвращают ненужные простои. Модульная концепция позволяет менять параметры устройства в соответствии с индивидуальными требованиями и тем самым повышать уровень надёжности оборудования и его рентабельность. Ассортимент дополняют устройства для систем управления sens:Control, принадлежности и комплектующие изделия, а также целые программы сервисного обслуживания, формируя комплексный пакет решений для промышленного применения.

Краткий обзор
  • Тип 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Прочный корпус с 3 монтажными пазами
  • 7-сегментный индикатор
  • Разрешение 14 или 30 мм, дальность сканирования до 19 м
  • Блокировка повторного запуска, контроль внешних устройств (EDM), диагностический выход (ADO) и SDL-интерфейс
  • Кодирование луча для точного упорядочения системы
  • Выборочное отключение: подключение на месте и обработка в комбинации с переключаемым усилителем выборочного отключения UE403
  • Конфигурирование и диагностика через ПК

 

Воспользуйтесь преимуществами систем безопасности, которые способствуют росту производительности, от нашей компании — вашего партнера и эксперта по функциональной безопасности. Чтобы ваши процессы осуществлялись бесперебойно, чтобы человек и машина стали одной командой, а мы вместе с вами могли расширить границы возможного.

Повышайте свою производительность с системами безопасности от SICK

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Уровень безопасностиТип 4, PL e, SIL3, SILCL3
    Разрешение14 mm / 30 mm
    Дальность сканирования10 m / 21 m
    Высота защитного поля300 mm ... 1.800 mm
    Тип защитыIP65
    Диапазон рабочих температур–30 °C ... +55 °C
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх