Контакт
Обратная связь

Световые завесы безопасности
C4000 Standard ATEX II 3G/3D

Гибкое решение, даже во взрывоопасной атмосфере

Преимущества

  • ATEX II 3G/3D для применения в зонах 2/22
  • Большая дальность сканирования до 19 м и достаточная резервная мощность для применения, например, в окрасочных линиях
  • 7-сегментный индикатор экономит время на выравнивание и диагностику
  • Кодирование луча защищает систему от постороннего влияния и обеспечивает таким образом высокую степень доступности
  • Быстрый и простой ввод в эксплуатацию благодаря предварительной настройке системы или Clone Plug
  • Удобство настройки и диагностики повышает доступность системы

Обзор

Гибкое решение, даже во взрывоопасной атмосфере

Световая завеса безопасности C4000 Standard ATEX II 3G/3D экономично и надежно защищает опасные зоны и места даже во взрывоопасной атмосфере. Такие функции, как блокировка повторного запуска и контроль внешних устройств, упрощают интеграцию в оборудование. Различные адаптеры для крепления и продуманные приспособления расширяют возможности монтажа. Проверенный временем 7-сегментный индикатор экономит время на выравнивание и диагностику. C4000 Standard ATEX II 3G/3D обеспечивает надежную защиту опасных мест во взрывоопасных зонах с высотой защитного поля до 1800 мм.

Краткий обзор
  • Тип 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • ATEX II 3G/3D (зоны 2/22)
  • 7-сегментный индикатор
  • Кодирование луча для точного упорядочения системы
  • Конфигурирование и диагностика через ПК
  • Контроль внешних устройств (EDM) и блокировка повторного запуска
  • Принадлежности Clone Plug для сохранения конфигурации
  • Маркировка для газа: Ex nA op is IIC T4 0°C
  • Маркировка для пыли (пропыленный воздух): Ex tD A22 IP65 T123°C X

 

safetyIQ

Откройте для себя интеллектуальную защиту для большей производительности

Узнайте больше

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Дальность сканирования10 m / 21 m
    Высота защитного поля300 mm ... 1.800 mm
    Разрешение14 mm ... 40 mm
    ТипТип 4 (IEC 61496-1)
    Класс надежности

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    Тип защитыIP65 (EN 60529)
    Диапазон рабочих температур0 °C ... +55 °C
Все технические данные Вы найдете в отдельном изделии.

Загрузки

Наверх