Контакт
Обратная связь

Световые завесы безопасности
C4000 Select

Универсальность и гибкость даже в неблагоприятных условиях окружающей среды

Преимущества

  • Функции гашения для надежного и безопасного распознавания объектов, что существенно повышает производительность
  • 7-сегментный индикатор экономит время на выравнивание и диагностику
  • Кодирование луча защищает системы от постороннего влияния и обеспечивает таким образом высокую степень доступности
  • С помощью Clone Plug можно быстро и просто дублировать конфигурацию, что экономит время и средства
  • Универсальность и снижение расходов на электромонтаж благодаря каскадному подключению до трех систем или одной системы в сочетании с лазерным сканером безопасности
  • Точная и удобная настройка и диагностика возможна через DIP-переключатель
  • Встроенное лазерное устройство для выравнивания в комбинации с индикатором выравнивания экономит время при настройке передатчика и приемника
  • Опция: световой индикатор для индикации состояния, видимой со всех сторон

Обзор

Универсальность и гибкость даже в неблагоприятных условиях окружающей среды

Световая завеса безопасности C4000 Select надежно защищает опасные зоны и места. Встроенные функции гашения допускают наличие определенных предметов в защитном поле, например кабелей или рабочих столов, но при этом обеспечивают безопасность оператора. Каскадное подключение нескольких систем обеспечивает максимальную степень гибкости при применении. Может быть выполнено также каскадное подключение лазерных сканеров безопасности. Различные адаптеры для крепления и продуманные приспособления расширяют возможности монтажа. Лазерное устройство для выравнивания и индикатор выравнивания экономят время при наведении. Диагностика осуществляется с помощью проверенного временем 7-сегментного индикатора, коды ошибок указаны на самом устройстве. Завеса C4000 Select обеспечивает надежную защиту машин на максимальном уровне PL e. Диапазон доступных размеров защитного поля составляет от 300 до 1800 мм.

Краткий обзор
  • Тип 4 (IEC 61496), PL e (EN ISO 13849)
  • Конфигурирование с помощью DIP-переключателя без ПК
  • Большая дальность сканирования до 19 м
  • Встроенное лазерное устройство для выравнивания и индикация выравнивания
  • Прочный корпус с 3 монтажными пазами увеличивает гибкость монтажа
  • 1-/2-лучевое гашение
  • Диагностика осуществляется с помощью 7-сегментного индикатора, коды ошибок указаны на самом устройстве
  • Кодирование луча для точного упорядочения системы
  • Возможность каскадного подключения, до трех систем или с одним лазерным сканером безопасности

 

Воспользуйтесь преимуществами систем безопасности, которые способствуют росту производительности, от нашей компании — вашего партнера и эксперта по функциональной безопасности. Чтобы ваши процессы осуществлялись бесперебойно, чтобы человек и машина стали одной командой, а мы вместе с вами могли расширить границы возможного.

Повышайте свою производительность с системами безопасности от SICK

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Дальность сканирования10 m / 21 m
    Высота защитного поля300 mm ... 1.800 mm
    Разрешение30 mm
    ТипТип 4 (IEC 61496-1)
    Класс надежности

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    Тип защитыIP65 (EN 60529)
    Диапазон рабочих температур0 °C ... +55 °C
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх