Контакт
Обратная связь

Световые завесы безопасности
C4000 Palletizer ATEX II 3G/3D

Готов для эксплуатации во взрывоопасной зоне

Преимущества

  • Максимальная безопасность и автоматизация во взрывоопасных зонах благодаря соблюдению строгих правил и высоких требований безопасности
  • Увеличьте производительность при защите доступа с помощью всего одной пары датчиков в качестве альтернативы мьютингу
  • Высокая эксплуатационная готовность оборудования за счёт надёжного различия «человек—материал»
  • Экономия времени и затрат за счёт отказа от дополнительных датчиков с функцией мьютинга и благодаря контролю нескольких транспортерных лент с помощью всего лишь одной системы

Обзор

Готов для эксплуатации во взрывоопасной зоне

Прочная и надёжная конструкция корпуса световой завесы безопасности C4000 Palletizer ATEX II 3G/3D разработана специально для эксплуатации в соответствии с высокими требованиями безопасности во взрывоопасных зонах. При использовании во взрывоопасных зонах она убеждает за счёт повышения безопасности и производительности.

Краткий обзор
  • Классификация ATEX II 3G/3D благодаря модифицированному корпусу C4000
  • Альтернатива мьютингу
  • Самонастраиваемое динамическое гашение для распознавания товара
  • Распознавание направления
  • Уменьшенное разрешение: 1 или 2 луча
  • Возможно многократное сканирование объектов
  • Кодирование луча
  • Подавление расстояния до объекта

 

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Уровень безопасностиТип 4, PL e, SIL3, SILCL3
    Разрешение40 mm
    Дальность сканирования7 m
    Высота защитного поля1.350 mm
    Тип защитыIP65
    Диапазон рабочих температур0 °C ... +55 °C
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх