Контакт
Обратная связь

Световые завесы безопасности
C4000 Fusion

Многофункциональность и удобство управления, доступность и надежность

Преимущества

  • Производительность установки повышается, так как световая завеса безопасности не отключается из-за падающей стружки
  • Доступность: скиды распознаются, а такие помехи, как кабели, подавляются
  • Экономия благодаря отсутствию необходимости в дополнительных датчиках выборочного отключения или других средствах защиты
  • Максимальная безопасность при контроле доступа к автоматическим транспортирующим устройствам, когда осуществляется надежное различение людей и материалов
  • Простота интеграции и быстрый ввод в эксплуатацию экономят время и средства, так как не требуется вторичная сенсорная техника
  • Надежность: в отличие от обычных решений выборочного отключения обеспечивается защита в зонах, где нет объектов
  • Встроенное лазерное устройство для выравнивания экономит время при настройке передатчика и приемника

Обзор

Многофункциональность и удобство управления, доступность и надежность

Световая завеса безопасности C4000 Fusion включает в себя множество функций и расширяет возможности применения световых завес. Она пригодна для применения как компактная альтернатива с выборочным отключением без дополнительных датчиков, а также для обеспечения высокодоступной защиты опасных мест и зон. Концепция системы позволяет реализовать экономичные индивидуальные решения для защиты оборудования, включенного в автоматические транспортные циклы, где требуется надежное различение людей и материалов. Рассчитанные на применение в неблагоприятных условиях, световые завесы сочетают в себе максимальную безопасность эксплуатации с оптимальной производительностью, эргономикой и экономичностью. Загрязнения в поле контроля могут быть отфильтрованы, а разрешение отрегулировано для защиты людей или рук. Благодаря этому достигается максимальная доступность защитных устройств, а простои машин и оборудования сводятся к минимуму.

Краткий обзор
  • Тип 4 (IEC 61496), SIL 3 (EN 62061), PL e (EN ISO 13849)
  • Самонастраиваемое и динамичное гашение в рамках организации защиты доступа в конкретном случае применения
  • Защита рук и обеспечение безопасности зон в загрязненных условиях
  • Многократная оценка
  • Уменьшенное разрешение
  • Фиксированное гашение
  • 2 виртуальных фотовыключателя
  • Встроенное лазерное устройство для выравнивания

 

Воспользуйтесь преимуществами систем безопасности, которые способствуют росту производительности, от нашей компании — вашего партнера и эксперта по функциональной безопасности. Чтобы ваши процессы осуществлялись бесперебойно, чтобы человек и машина стали одной командой, а мы вместе с вами могли расширить границы возможного.

Повышайте свою производительность с системами безопасности от SICK

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Дальность сканирования21 m
    ТипТип 4 (IEC 61496-1)
    Класс надежности

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    Тип защитыIP65 (EN 60529)
    Диапазон рабочих температур0 °C ... +55 °C
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх